Auswahl von KomponentenDesign-Tipps

Merkmale

Seit dem Anschluss von Privathäusern an das öffentliche Stromnetz in den 1880er Jahren, kochen immer mehr Menschen mit elektrischer Energie statt Gas. Heute liegt der Fokus auf Energieeffizienz, Smart Home Connectivity und Langlebigkeit. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, um z. B. verschiedene Ventilatoren, Heiz- oder Induktionsspulen zu betreiben.

Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Kochfelder zu erfahren.

Elektronische Bauelemente für Haushaltsgeräte

In dieser Broschüre erhalten Sie den Gesamtüberblick an geeigneten Bauteilen für Haushaltsgeräte.

Top-Seller für Kochplatten

Powerline Common Mode Choke

Flache Bauweise durch horizontale Konstruktion

  • L = 1.0 mH
  • In = 6.0 A
  • RDC = 10 mΩ

Filter für hohe Stromanwendungen

Bauform 1206 Mehrlagen-SMT-Ferrit

  • Z @100MHz = 110 Ω
  • I = 5400 mA
  • RDC = 15 mΩ

LED mit hoher Intensität und präzisem Abstrahlwinkel

Empfohlen zur Anwendung durch Ceranglas

  • Bauform = PLCC 2835
  • Winkel = 15°
  • Farbe = Rot

Scheibenvaristor 10 mm

Überspannungsschutz

  • Vrms = 275 V
  • Vdc = 350 V
  • Vvar = 430 V
  • Ipeak = 3500 A
  • Wmax = 80 J