de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Nach Werten filtern

Produktserien (22)
Artikel (259)
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Ø Kabel
(mm)
Z @ 300 kHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 1 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 10 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Drähte
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 200 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 300 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 500 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Drähte
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 25 MHz
1 Draht
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 200 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 300 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 500 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Draht
(Ω)
Material Ø ID
(mm)
Ø OD
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Produktserie Sicherheitsschlüssel Design Kit Alpha-Rack STAR-CLIP Befestigung Muster
74271338
STE IGS 15,8 mm 56 114 231 472 4 W 620 16.4 13 43.9 32.2 Grau WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme
74271348
STE IGS 15,8 mm 79 160 324 683 4 W 620 16.4 20 43.9 32.2 Grau WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme
74270071
STE IGS 1 - 1 28 40 7 W 800 1.2 3.5 3 3.5 WE-SAFB Ferritperle
74270073
STE IGS 1 - 1 35 50 7 W 850 1.2 3.5 4 3.8 WE-SAFB Ferritperle
74270010
STE IGS 1 - 1 31 55 3 W 800 1.2 3.5 4.5 3.5 WE-SAFB Ferritperle
742700713
STE IGS 1,1 - 1,1 39 58 7 W 700 1.3 3.5 5 3.5 WE-SAFB Ferritperle
74270017
STE IGS 1 - 1 95 145 4 W 620 1.58 3.8 13.97 3.8 WE-SAFB Ferritperle
74270011
STE IGS 1,4 - 1,4 28 41 3 W 800 1.6 4.1 3.2 4.1 WE-SAFB Ferritperle
74270012
STE IGS 1,4 - 1,4 39 47 3 W 800 1.6 4.1 4 4.1 WE-SAFB Ferritperle
7427007141
STE IGS 1,8 - 1,8 25 45 7 W 700 2 4 5 4 WE-SAFB Ferritperle
74270014
STE IGS 1,65 - 1,65 45 68 4 W 1500 2 4 10 4 WE-SAFB Ferritperle
74270015
STE IGS 1,65 - 1,65 50 95 4 W 620 2 4 10 4 WE-SAFB Ferritperle
7427057
STE IGS 1 - 1 33 104 38 97 3 W 180 1.2 2 5 3 WE-RIB Rippenkerne
7427050
STE IGS 1 - 1 50 134 66 146 3 W 180 1.2 5 5 3 WE-RIB Rippenkerne
7427054
STE IGS 1,5 - 1,5 34 92 44 94 3 W 180 1.8 3.2 6.4 3.5 WE-RIB Rippenkerne
7427051
STE IGS 1 - 1,5 43 114 59 127 3 W 180 1.8 5 6.4 3.5 WE-RIB Rippenkerne
74275812
STE IGS 2,5 - 5 125 200 4 W 620 30.3 18.4 19 Grau WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus 74271
742711
742707001
74270020
STE IGS 2,2 - 2,2 71 108 3 W 800 2.4 7.5 7.5 7.5 WE-SAFB Ferritperle
74270024
STE IGS 2,95 - 2,95 72 119 4 W 620 3.18 7.6 10 7.6 WE-SAFB Ferritperle
74270025
STE IGS 2,95 - 2,95 82 136 4 W 620 3.18 6.35 15.88 6.35 WE-SAFB Ferritperle
74275812S
STE IGS 2,5 - 5 125 200 4 W 620 30.3 18.4 19 Schwarz WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus 74271
74271142
STE IGS 3,5 - 5 98 182 401 709 4 W 620 32.5 18.8 13.2 Grau WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie 74271
742711
742707001
74271142S
STE IGS 3,5 - 5 98 182 401 709 4 W 620 32.5 18.8 13.2 Schwarz WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie 74271
742711
74271111
STE IGS 3,5 - 5 175 320 770 800 4 W 620 40.5 23.7 18.2 Grau WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie 74271
742711
742707001
7427711
74271111S
STE IGS 3,5 - 5 175 320 770 800 4 W 620 40.5 23.7 18.2 Schwarz WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie 74271
742711
7427711
74270111
STE IGS 3 - 3 30 50 123 151 4 W 620 3.3 7.3 4.3 7.3 WE-TOF Ferritring 742701
742700381
STE IGS 3,3 - 3,3 150 200 4 W 1500 3.55 12 15 12 WE-AFB Ferrithülse 742700
74270038
STE IGS 3,3 - 3,3 240 350 4 W 1500 3.55 12 25 12 WE-AFB Ferrithülse
74270021
STE IGS 3 - 3 55 88 4 W 620 3 5.65 9.8 5.65 WE-SAFB Ferritperle
742700221
STE IGS 3,8 - 3,8 20 45 4 W 1500 4 6 4 6 WE-SAFB Ferritperle
74270022
STE IGS 3,45 - 3,45 35 59 4 W 1500 4 6 10 6 WE-SAFB Ferritperle
74270023
STE IGS 3,7 - 3,7 90 160 4 W 620 4 7.7 20 7.7 WE-SAFB Ferritperle
742700726
STE IGS 3,6 - 3,6 144 278 7 W 700 4 8 30 8 WE-SAFB Ferritperle
7427055
STE IGS 3,5 - 3,5 51 122 72 154 3 W 180 4 7 13.5 7.5 WE-RIB Rippenkerne
7427056
STE IGS 3,5 - 3,5 80 182 126 260 3 W 180 4 14 13.5 7.5 WE-RIB Rippenkerne
74272142
STE IGS 3.5 - 5 5 20 65 8 W 5000 32.5 18.8 13.2 Grau WE-STAR-TEC LFS Klappferrit für die Entstörung im Niederfrequenzbereich 74271
742711
742707001
74272733
STE IGS 4,5 - 8 10 35 62 8 W 5000 35.1 21.7 18.2 Grau WE-STAR-FIX LFS Klappferrit für die Entstörung im Niederfrequenzbereich 74271
7427711
74271733
STE IGS 4,5 - 8 145 246 607 755 4 W 620 35.1 21.7 18.2 Grau WE-STAR-FIX Klappferrit mit flexibler Kabelfixierung 74271
7427711
74271733S
STE IGS 4,5 - 8 145 246 607 755 4 W 620 35.1 21.7 18.2 Schwarz WE-STAR-FIX Klappferrit mit flexibler Kabelfixierung 74271
7427711
74275813
STE IGS 4,5 - 8,5 120 200 4 W 620 39.2 23.4 24 Grau WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus 74271
742711
742707001
74275815
STE IGS 4,5 - 8,5 180 350 4 W 620 56.2 23.4 24 Grau WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus 74271
742711
742707001
74271112
STE IGS 4,5 - 6 176 321 773 806 4 W 620 40.5 23.7 18.2 Grau WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie 74271
742711
742707001
7427711
74271112S
STE IGS 4,5 - 6 176 321 773