Identification UL
Würth Elektronik figure, avec sa technologie pour courant à haute tension Wirelaid, dans la liste de plusieurs types UL. Une identification UL selon les normes UL 94 ou UL 796 est possible en fonction de la demande du client.
Certificats Würth Elektronik UL :
Le test selon UL 94 (inflammabilité) :
L'inflammabilité des matériaux polymères est notamment testée selon la norme UL 94 émise par Underwriter's Laboratories qui dresse une classification de l'inflammabilité.
Les classes les plus connues sont V-2, V-1 et V-0.
UL 94 V 0 (test de combustion verticale) :
Pour ce test, une flamme standardisée de 20mm d’un brûleur au méthane est maintenue 10 secondes sous un spécimen de test tenu à la verticale. Après l’extinction de la flamme la procédure est répétée pendant 10 secondes supplémentaires. Cette procédure est effectuée sur 5 spécimens de test. Les temps de flamme et d’incandescence sont consignés et additionnés. En outre, il est noté si des gouttes incandescentes ou brûlantes tombent du spécimen de test et enflamment le coton placé sous l’échantillon.
L’échelle des classifications de l’UL94V s'étend de V-2 à V-0, V-0 représentant la meilleure classe. Lorsqu'un échantillon ne remplit pas les conditions, 5 spécimens de test supplémentaires sont testés. Pour une classification avec une classe V-0, aucune goutte incandescente ou brûlante ne doit enflammer le coton.
Le test selon UL 796 (complet) :
En plus de l'inflammabilité, des tests de longévité sont également réalisés à la température de fonctionnement maximale.
La certification UL confirme que nos circuits imprimés ont rempli les conditions pour :
- Une température maximale de fonctionnement de 130°C, appelée aussi MOT 130
- Une utilisation sous tension, appelée aussi DSR, pour l'utilisation directe à la tension d’alimentation
et ont réussi les tests. Le marquage avec différentes valeurs CTI (CTI = indice de résistance au cheminement, la mesure de résistance au cheminement) est également possible.
Si vous avez des questions sur le marquage UL des circuits imprimés Wirelaid ?