Design miniature et grands avantages

Petites dimensions, faible encombrement, souplesse maximale et grande capacité électronique : telles sont les exigences grandissantes des circuits imprimés. Que ce soit pour la recherche ou pour des utilisations dans le domaine médical, la technologie de vision ou encore l'industrie automobile, SLIM.flex s’adapte avec brio – même dans de tout petits espaces.

SLIM.flex – une technologie inspirante

Partout où de petits capteurs sont nécessaires, la technologie ultra mince SLIM.flex démontre son efficacité grâce à sa grande robustesse couplée à une flexibilité maximale. Flexibilité qui se retrouve aussi dans sa disponibilité et sa souplesse d’approvisionnement. De la fabrication d’un prototype à des volumes de séries, Würth Elektronik CBT propose une offre complète tout le long du cycle de vie de vos produits.

Les avantages de la technologie smart SLIM.flex en un coup d’oeil :

Extrêmement mince

Convient aux petits boîtiers grâce à une diminution d’épaisseur pouvant atteindre -70%

Résistance diélectrique

Résistance diélectrique fiable de 500 volts – recommandée pour les applications à haute tension

Presque incassable

Résistance à plusieurs process de brasage sans aucun problème et adaption parfaite aux environnements très exigeants

Nappe de connexion de haute technologie

100% de signaux supplémentaires possibles dans la moitié de l’espace d’installation

SLIM.flex, c’est aussi :

  • Presque incassable – SLIM.flex peut résister à plusieurs process de brasage sans aucun problème
  • Disponible en circuit imprimés de type flexibles, flex-rigides, ou standards multicouches
  • Empilages disponibles sous format numérique pour votre logiciel EDA

Photo: © CERN 2007, ajout d'un circuit imprimé

SLIM.flex du plus grand accélérateur de particules au monde.

Des tests de qualité approfondis ont montré que SLIM.flex peut résister à des contraintes de température très élevées et peut ainsi être utilisé dans des environnements extrêmement exigeants. Le choix de SLIM.flex était une évidence pour une application dans les détecteurs du plus grand accélérateur de particules au monde.

SLIM.flex comme nappe de connexion de haute technologie

La technologie SLIM.flex permet l’utilisation de signaux à haute densité, à impédances ou blindés dans un espace très réduit. Comparée aux nappes de connexion conventionnelles, jusqu‘à 100% de signaux supplémentaires peuvent être intégrés dans la moitié de l’espace d’installation. Comme il n’y a pas de restrictions sur la conception de la nappe de connexion SLIM.flex en ce qui concerne l’acheminement et la géométrie des signaux, la nappe peut être conçue de différentes façons. Le nombre de couches flexibles peut être modifié durant le routage sans changement d’empilage ni de coûts supplémentaires.

En fabriquant les “nappes de connexion” selon la technique du circuit imprimé, les erreurs de câblage relatives au nappes conventionnelles peuvent être exclues. En outre, une disposition reproductible et cohérente de l’acheminement du signal est obtenue.


Le temps d’assemblage des nappes de connexion est drastiquement réduit grâce aux contacts SLIM.flex et ZIF préformés, ce qui élimine également le besoin de souder des câbles ou d’assembler des connecteurs. Une nappe de connexion SLIM.flex peut également être utilisée comme nappe de connexion intégrée dans des applications à signaux sensibles, comme par exemple pour les petits capteurs d’images des endoscopes.

Notre expertise, votre bénéfice

Au-delà de la performance des produits Würth Elektronik, nos clients bénéficient d’un service exceptionnel par le fabricant lui-même :

  • Des conseils adaptés à vos applications dès la conception
  • Une assistance technique par nos experts
  • Un accompagnement complet durant toutes les phases d’industrialisation

Laissez notre équipe d'experts vous conseiller.

Contact

Vous avez des questions sur SLIM.flex, besoin d'échantillons ou de conseils ? Nos spécialistes se tiennent à votre disposition.

Contactez-nous au :

Téléphone : +33 (0)4 27 86 12 00
Mail: flex@we-online.com

Nous nous réjouissons de votre demande.