Impédance

Circuits à impédance contrôlée en liaison avec des Microvias

Les ondes électromagnétiques se propagent à une vitesse limitée. Cette vitesse de propagation dépend du matériau utilisé (e constante diélectrique) et peut être déterminée par approximation avec la formule cSignal ≈ cLicht / √εr.

Voici ce qui s'applique au FR4: cSignal ≈ 150.000 km/s.

Du fait des vitesses de propagation limitées, voici la formule empirique qui s´applique :

A partir d'une longueur de conducteur > λ / 10 la dépendance locale de la tension et des courants devient significative. C'est pourquoi il faudrait prévoir une adaptation d'impédance pour éviter des erreurs de transfert . L'utilisation de Microvias permet de réaliser sans problème des largeurs de conducteurs adaptées à la fabrication de systèmes à impédance controlée.

Pour le calcul des impédances, on utilise le Field Solver 8.0 de la société Polar Instruments.

Sur demande, nous fabriquons votre circuit imprimé ainsi qu´un coupon test pour la mesure de l'impédance. L´impédance est mesurée à l'aide d'un TDR moderne (Time Domain Reflectometer).

Nous vous assistons volontiers lors de la mise au point de votre circuit imprimé à impédance contrôlée.