Marquage UL
Qu'est-ce que UL ?
UL est un organisme américain à l'origine du célèbre système de marquage qui, au fil du temps, a développé de très nombreuses normes de sécurité et procédures de test. Les normes UL sont très complètes et prennent en compte différents risques en se basant sur le domaine d'utilisation, les matériaux utilisés et les procédés de fabrication et de transformation. En qui concerne les appareils électriques, l'objectif est surtout de garantir la protection contre l'incendie et la sécurité électrique.
Vos exigences :
Quels paramètres UL le circuit doit-il remplir ? À quelle catégorie d'appareils votre produit appar-tient-il et quelle est la norme UL qui prévaut pour cette catégorie ? Quelles sont les informations du dossier de certification UL (« Section General » ou composant critique dans la « description ») qui définissent les exigences UL nécessaires ?
Nos solutions :
UL pour les circuits flex-rigides - Nos forces : Nous avons répertorié quatre catégories UL pour les circuits flex-rigides ! Nous déterminons volontiers quelle catégorie correspond à votre utilisation selon vos exigences. Nous vous recommandons de contacter bientôt nos spécialistes UL !
Inflammabilité
Inflammabilité selon la norme UL94 : nous répondons à la plus haute exigence UL « UL94 V-1 or better » !
Résistance au cheminement
Indice comparatif de cheminement (CTI; ASTM D3638) – Existe-t-il des exigences en matière de résistance au cheminement ? Nous proposons des solutions flex-rigides dont la plage d'indice de cheminement CTI atteint 250 – 400V (PLC 2).
Température maximale de fonctionnement (MOT)
Température de fonctionnement maximale (MOT) : nous avons réussi le test selon la norme UL796F pour une MOT de 120 °C.
Sur base de la méthode de test, la valeur MOT selon la norme UL indique jusqu'à quelle température une catégorie de circuits imprimés, associée à une surface de cuivre
- définie, ne subit pas de délamination.
- présente un écaillement de cuivre, même minime, de 0,175 N/mm après le 56ème jour de test.
- présente au moins 50 % des propriétés mécaniques et diélectriques d'origine.
Pour ce faire, ni une durée d'utilisation ni une courbe de chargement (mission profile) ne sont définies. Les propriétés thermomécaniques du matériau ou un échauffement par dissipation de puissance des composants ne sont pas non plus pris en compte. C'est pourquoi, dans la pratique, nous déconseillons fortement d'utiliser cette valeur MOT comme température maximale d'utilisation en continu. En effet, par exemple, même si le FR4 selon IPC4101/21 n'a qu'une Tv de 110 °C minimum, une MOT de 130 °C a été attestée par UL ! On ne peut donc qu'espérer que personne n'utilise ce FR4 pour un appareil dont la température de fonctionnement continu s'élève à 130 °C.
Conditions d'utilisation sous tension (DSR)
Support direct des pièces conductrices : nos catégories UL répondent aux exigences DSR (Direct Support Requirements) selon UL746A.
La méthode de test UL
Le test d’inflammabilité UL94
Le test d'inflammabilité selon UL 94.
Les classifications les plus connues sont HB, V-2, V-1 et V-0.
UL94V-0 (test de flamme vertical)
Pour ce test, une flamme standardisée de 20mm d’un bruleur au méthane est maintenue 10 secondes sous un échantillon tenu à la verticale. Après l’extinction de la flamme la procédure est répétée pendant 10 secondes supplémentaires. Cette procédure est effectuée sur 5 échantillons. Les temps de flamme et d’incandescence sont consignés et additionnés. En outre, il est noté si des gouttes tombent de l’échantillon et si le coton porté sous l’échantillon s’enflamme.
L’échelle de classification de l’UL94V s'étend de V-2 au meilleur grade V-0. Si un échantillon ne répond pas aux exigences, 5 échantillons supplémentaires sont testés. Pour une classification au grade V-0, aucune goutte incandescente ou brûlante ne peut mettre feu au coton.
Le marquage UL se réfère uniquement au grade d'inflammabilité.