Empilages standards Flex et Flex-rigides pour Cadence

Téléchargez nos empilages standards Flex et Flex-rigides pour les applications Cadence OrCAD et Alle-gro ici.

STARR.flex Standards
Nombre
de couches
Épaisseur nominale* 1F-xRi (flex-rigide) xRi-2F-xRi (flex-rigide) 2F-xRi (flex-rigide)
2 0,80 mm 1F-1Ri_0,8_18 - -
1,00 mm 1F-1Ri_1,0_18 - -
1,55 mm 1F-1Ri_1,5_18 - -
3 0,80 mm - - 2F-1Ri_0,85_18
1,00 mm - - 2F-1Ri_1,0_18
1,55 mm - - 2F-1Ri_1,5_18
4 0,80 mm 1F-3Ri_0,8_18 1Ri-2F-1Ri_0,8_18 2F-2Ri_0,85_18
1,00 mm 1F-3Ri_1,0_18 1Ri-2F-1Ri_1,0_18 2F-2Ri_1,0_18
1,55 mm 1F-3Ri_1,55_18 1Ri-2F-1Ri_1,55_18 2F-2Ri_1,5_18
6 1,00 mm - 2Ri-2F-2Ri_1,0_18 2F-4Ri_1,0_18
1,55 mm 1F-5Ri_1,55_18 2Ri-2F-2Ri_1,55_18 2F-4Ri_1,5_18
8 1,00 mm - 3Ri-2F-3Ri_1,0_18 -
1,55 mm 1F-7Ri_1,55_18 3Ri-2F-3Ri_1,55_18 2F-6Ri_1,6_18
PURE.flex Standards
Nombre
de couches
Épaisseur nominale* xF-Ri (TWINflex)
2 0,30 mm 2F-Ri_0,3_18
3 0,70 mm 3F-Ri_0,65_18
4 0,70 mm 4F-Ri_0,66_18

* l'épaisseur totale réelle peut être vue à partir du nom du fichier

Vous ne trouvez pas l’empilage souhaité ?

Nous serions ravis de vous aider dans l’élaboration d’empilages personnalisés et adaptés à vos appli-cations ! Contactez directement nos experts Flex/Flex-rigides par courriel ou par téléphone au +49 7940 946-3539.