2.54 mm Intercom/Autocom
- WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded HeaderPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded HeaderPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24Pins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26Pins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24Pins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26Pins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female Terminal HousingPins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female Crimp ContactGender Weiblich
- WR-WTB Pre-crimped wireGender Weiblich
- WR-WTB Manual Crimping ToolGender Werkzeug
- WR-WTB Manual Insulation StripperGender Werkzeug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66100211622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 4.78 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100211722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 4.78 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 661002113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 5.08 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | – | – | |
![]() | 661002151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 5.08 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661002152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 5.08 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661002152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 5.08 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661002152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 5.08 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66100311622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.32 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100311722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.32 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 661003113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 7.62 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | – | – | |
![]() | 661003151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 7.62 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661003152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 7.62 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661003152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 7.62 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661003152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 7.62 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66100411622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 9.86 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100411722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 9.86 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 661004113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 10.16 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | – | – | |
![]() | 661004151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 10.16 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661004152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 10.16 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661004152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 10.16 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661004152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 10.16 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66100511622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 12.4 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100511722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 12.4 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 661005113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 12.7 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | – | – | |
![]() | 661005151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 12.7 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661005152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 12.7 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661005152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 12.7 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661005152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 12.7 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661006151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | – | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | – | – | Stange | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661006152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | – | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | – | – | Stange | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66100811622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 20.02 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | 612690 | – | |
![]() | 66100811722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 20.02 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | 612690 | – | |
![]() | 661008113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 20.32 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 612690 | – | |
![]() | 661008151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 20.32 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | 612690 | – | |
![]() | 661008152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 20.32 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661008152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 20.32 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | 612690 | – | |
![]() | 661008152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 20.32 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66101011622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 25.1 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66101011722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Männlich | Right Angled | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 25.1 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 661010113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 25.4 | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | – | – | |
![]() | 661010151922 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 25.4 | 22 to 24 (AWG) | 0.326 to 0.205 (mm²) | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661010152022 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 25.4 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 661010152122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 25.4 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24 | – | – | |
![]() | 661010152222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 25.4 | – | – | Tube | WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26 | – | – | |
![]() | 66100611622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Vertical Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100611722 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | – | – | Karton | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Shrouded Header | – | – | |
![]() | 66100113722 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Weiblich | Crimpkontakt | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | – | 26 to 28 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | große Rolle | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | – | |
![]() | 66110113722 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Weiblich | Crimpkontakt | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | – | 26 to 28 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | kleine Rolle | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | – | |
![]() | 600002 | SPEC | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | Werkzeug | Abisolationszange | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Insulation Stripper | – | – | |
![]() | 66100113722DEC | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Weiblich | Crimpkontakt | – | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | – | 26 to 28 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | 612690 | – | |
![]() | 661161122030 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Weiblich | Vorgecrimptes Kabel | – | – | – | Kabel | – | – | 300 | 26 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB Pre-crimped wire | – | – | |
![]() | 661100128015 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Weiblich | Vorgecrimptes Kabel | – | – | – | Kabel | – | – | 150 | 26 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB Pre-crimped wire | – | – | |
![]() | 600001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | Werkzeug | Griff Crimpkopf | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | – | |
![]() | 600254254001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 2.54 | Werkzeug | Griff Crimpkopf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 2.54 mm Intercom/Autocom |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|