LTSpice-Dateien
Merkmale
- 100 % maschinelle Fertigung
- Ethernet mit Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s
- Geringe Bauhöhe von 4 mm
- Verbesserte Return Loss und Crosstalk Eigenschaften
- Verbesserte Löteigenschaften und AOI Inspektion durch Half-vias mit Goldauflage
- Kompatibel zu gängigen LAN Produkten
Referenzdesigns
Anwendung
- Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C
- Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet
- Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology
- Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749010310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
| 749020310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
| 749013310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
| 749012310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | ||
| 749023310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
| 749022310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 749010310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 749020310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 749013310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 749012310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 749023310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 749022310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|
LANtastic Automation!
WE-LAN AQ Übertrager
LANtastic Automation!
WE-LAN AQ Übertrager
WE-LAN AQ ist ein LAN-Übertrager, der in einer vollautomatisierten Fertigung hergestellt wird. Die innovative Spulenwickeltechnik reduziert die elektrischen Schwankungen und erhöht deren Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich.
Um die Anwendungsfelder unserer Kunden zu erweitern, bietet die Würth Elektronik eiSos seit neustem die LAN AQ Serie für PoE-Anwendungen bis zu 720 mA an. LAN-Transformatoren und RJ45-Stecker, die für unterschiedliche Geschwindigkeiten und PoE-Stromstärken geeignet sind, finden Sie auch in den weiteren LAN-Produktfamilien.

Innovatives Design





Eigenschaften & Simulation
Die WE-LAN AQ Übertrager zeichnen sich aus durch eine Reduzierung der elektrischen Schwankungen, Erhöhung der Zuverlässigkeit und Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich.

Übersprechen

Accurate Spice Simulation

Simulation vs. reale Messung

Simulation mit Gleichtaktrauschen