de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MLCCs

Soft Termination

Merkmale

  • Produktserie für hohe Dämpfung bei mechanischer Beanspruchung
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Kapazitätsbereich: 220 pF - 2.2 µF
  • Temperaturkoeffizient: ± 15 %
  • Spannungsbereich: 16 V(DC) - 2 kV(DC)
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +125 °C
  • Bauformen: 0603 / 0805 / 1206 / 1210
  • Terminierung: Ag-Polymer/Ni/Sn
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
  • Wellenlöten (nur für die Dicke ≤0.85 mm)

Anwendung

  • Anwendungen mit hoher mechanischer Beanspruchung
  • Netzteil
  • z.B. Beleuchtung

Happy with MLCC Downsizing? Check our menu.

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220.

Alle Informationen hier

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1210
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypDesign Kit Muster
885382206001SPEC
6 Dateien 220 pF 50 0603 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II885380
885382207010SPEC
6 Dateien 270 pF 500 0805 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208008SPEC
6 Dateien 270 pF 500 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382208013SPEC
6 Dateien 470 pF 2000 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382208014SPEC
6 Dateien 680 pF 2000 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382206005SPEC
6 Dateien 1 nF 200 0603 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II885380
885382207004SPEC
6 Dateien 1 nF 50 0805 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382207005SPEC
6 Dateien 2.2 nF 50 0805 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208012SPEC
6 Dateien 4.7 nF 1000 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382206002SPEC
6 Dateien 10 nF 50 0603 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II885380
885382207006SPEC
6 Dateien 10 nF 50 0805 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382207009SPEC
6 Dateien 10 nF 100 0805 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208002SPEC
6 Dateien 10 nF 50 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382208009SPEC
6 Dateien 10 nF 500 1206 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382206003SPEC
6 Dateien 22 nF 50 0603 -55 bis zu +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II885380
885382208010SPEC
6 Dateien 22 nF 500 1206 -55 bis zu +125 °C 2.54.5 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382208011SPEC
6 Dateien 33 nF 500 1206 -55 bis zu +125 °C 2.53 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382209001SPEC
6 Dateien 33 nF 500 1210 -55 bis zu +125 °C 2.53 GΩ 3.2 2.5 1.6 0.75 X7R Klasse II885380
885382206004SPEC
6 Dateien 100 nF 50 0603 -55 bis zu +125 °C 35 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II885380
885382207007SPEC
6 Dateien 100 nF 50 0805 -55 bis zu +125 °C 2.55 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208003SPEC
6 Dateien 100 nF 50 1206 -55 bis zu +125 °C 2.55 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382208006SPEC
6 Dateien 100 nF 100 1206 -55 bis zu +125 °C 2.51 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II885380
885382208007SPEC
6 Dateien 100 nF 250 1206 -55 bis zu +125 °C 2.51 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382207008SPEC
6 Dateien 220 nF 50 0805 -55 bis zu +125 °C 32.3 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382207002SPEC
6 Dateien 330 nF 25 0805 -55 bis zu +125 °C 3.51.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208004SPEC
6 Dateien 470 nF 50 1206 -55 bis zu +125 °C 31 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382207001SPEC
6 Dateien 1 µF 16 0805 -55 bis zu +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382207003SPEC
6 Dateien 1 µF 25 0805 -55 bis zu +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II885380
885382208005SPEC
6 Dateien 1 µF 50 1206 -55 bis zu +125 °C 30.5 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382208001SPEC
6 Dateien 2.2 µF 25 1206 -55 bis zu +125 °C 3.50.2 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II885380
885382209002SPEC
6 Dateien 2.2 µF 100 1210 -55 bis zu +125 °C 50.05 GΩ 3.2 2.5 2.5 0.75 X7R Klasse II885380
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885382206001SPEC
885382207010SPEC
885382208008SPEC
885382208013SPEC
885382208014SPEC
885382206005SPEC
885382207004SPEC
885382207005SPEC
885382208012SPEC
885382206002SPEC
885382207006SPEC
885382207009SPEC
885382208002SPEC
885382208009SPEC
885382206003SPEC
885382208010SPEC
885382208011SPEC
885382209001SPEC
885382206004SPEC
885382207007SPEC
885382208003SPEC
885382208006SPEC
885382208007SPEC
885382207008SPEC
885382207002SPEC
885382208004SPEC
885382207001SPEC
885382207003SPEC
885382208005SPEC
885382208001SPEC
885382209002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

Würth Elektronik Webinar: Kompendium zu Kondensatortypen und ihre Besonderheiten

Videos

askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt