Kind Properties | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Haltbarkeit | 20 Mating cycles |
S1 | 5 mm |
D1 | 10 mm |
S2 | 5 mm |
D2 | 10 mm |
Cw | 0.7 mm |
Ct | 0.035 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +105 °C |
Brennbarkeitsklasse | UL SUB.758 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PET (Weiß) |
Tape Material | PET (Blau) |
Kontaktmaterial | Kupfer |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 1 A |
Arbeitsspannung | 60 V |
RISO | 1000 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
R | 1.09 Ω/m |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Typ/Größe | Länge (gefaltet) (mm) | Länge (ungefaltet) (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686610119001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm Type 1 | 120 | 200 | 11 | 612690 687001 | |
686710119001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm, Type 2 | 120 | 200 | 11 | – | |
686610141001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm Type 1 | 165 | 350 | 11 | – | |
686710141001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm Type 2 | 165 | 350 | 11 | 612690 | |
686610225001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm Type 1 | 280 | 500 | 11 | – | |
686710225001 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 1.00mm Type 2 | 280 | 500 | 11 | 687001 | |
686612119001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm Type 1 | 120 | 200 | 13 | – | |
686712119001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm, Type 2 | 120 | 200 | 13 | – | |
686612141001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm Type 1 | 165 | 350 | 13 | – | |
686712141001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm Type 2 | 165 | 350 | 13 | – | |
686612225001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm Type 1 | 280 | 500 | 13 | – | |
686712225001 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 1.00mm Type 2 | 280 | 500 | 13 | – | |
686616119001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm Type 1 | 120 | 200 | 17 | – | |
686716119001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm, Type 2 | 120 | 200 | 17 | – | |
686616141001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm Type 1 | 165 | 350 | 17 | – | |
686716141001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm Type 2 | 165 | 350 | 17 | – | |
686616225001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm Type 1 | 280 | 500 | 17 | – | |
686716225001 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1.00mm Type 2 | 280 | 500 | 17 | – | |
686620119001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm Type 1 | 120 | 200 | 21 | – | |
686720119001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm, Type 2 | 120 | 200 | 21 | – | |
686620141001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm Type 1 | 165 | 350 | 21 | 687001 | |
686720141001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm Type 2 | 165 | 350 | 21 | – | |
686620225001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm Type 1 | 280 | 500 | 21 | – | |
686720225001 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1.00mm Type 2 | 280 | 500 | 21 | – | |
686630119001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm Type 1 | 120 | 200 | 31 | – | |
686730119001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm, Type 2 | 120 | 200 | 31 | – | |
686630141001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm Type 1 | 165 | 350 | 31 | – | |
686730141001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm Type 2 | 165 | 350 | 31 | – | |
686630225001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm Type 1 | 280 | 500 | 31 | – | |
686730225001 | SPEC | 2 Dateien | 30 | 1.00mm Type 2 | 280 | 500 | 31 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686610119001 | SPEC |
686710119001 | SPEC |
686610141001 | SPEC |
686710141001 | SPEC |
686610225001 | SPEC |
686710225001 | SPEC |
686612119001 | SPEC |
686712119001 | SPEC |
686612141001 | SPEC |
686712141001 | SPEC |
686612225001 | SPEC |
686712225001 | SPEC |
686616119001 | SPEC |
686716119001 | SPEC |
686616141001 | SPEC |
686716141001 | SPEC |
686616225001 | SPEC |
686716225001 | SPEC |
686620119001 | SPEC |
686720119001 | SPEC |
686620141001 | SPEC |
686720141001 | SPEC |
686620225001 | SPEC |
686720225001 | SPEC |
686630119001 | SPEC |
686730119001 | SPEC |
686630141001 | SPEC |
686730141001 | SPEC |
686630225001 | SPEC |
686730225001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Typ/Größe | Länge (gefaltet) (mm) | Länge (ungefaltet) (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Bottom Contact
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Top Contact
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Vertical Type A
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Bottom Contact Low Profile
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Top Contact Low Profile
WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal - Bottom Contact - Hinge Type
WR-FPC 1.00 mm SMT LIF Horizontal Top Contact
WR-FPC 1.00 mm SMT LIF Vertical Type A
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: