IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag9330 | Demoboard EvalAg9330

Details

TopologieSonstige Topologie
Ausgang 112 V
IC-RevisionRev.2

Beschreibung

This is an evaluation board, for testing and evaluation of Silvertels Ag9330 3-input IEEE802.3at POE+ PD module. It comes supplied with one Ag9330 module fitted. It is designed to work with Power Sourcing Equipment (PSE) that supplies power over either the spare pair or the data pair. It is suitable for use only with the following product – Ag9330.

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (DC))
H(mm)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(mW)
VClamp max.(V)
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.5 mm
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
Höhe1.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustleistung72 mW
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
–
Nennstrom800 mA
–
Höhe0.9 mm
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1000 Ω
Maximale Impedanz100 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1000 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom869 mA
Leckstrom160 µA
Verlustfaktor16 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge16 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATBF160102M016DSPAAB000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Nennspannung63 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom690 mA
Leckstrom296.1 µA
Verlustfaktor9 %
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATDI200471M063DSPACB000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
Mittelstift Ø2.5 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Nennstrom5000 mA
Arbeitsspannung30 V (DC)
–
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Open Vertical PCB Header, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
Länge10.16 mm
VerpackungKarton 
–
–
Nennstrom15000 mA
Arbeitsspannung320 V (DC)
–
–
–
–
–
–
TypOffene enden, vertikale Steckrichtung 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
Pins2 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5.08 mm
–
Länge10.16 mm
VerpackungKarton 
–
–
Nennstrom15000 mA
Arbeitsspannung320 V (DC)
–
–
–
–
–
–
TypVertikaler Kabelabgang 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartKabel 
–
Pins2 
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
Wire Section 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1270 mm
–
Länge18.29 mm
–
–
–
–
–
Höhe9.05 mm
–
–
–
–
–
TypPoE+ 
–
–
–
–
–
–
Datenrate10G Base-T 
Ports1 
PoEPoE+ (bis zu 1 A) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur 0 °C up to +70 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität180 µH
Pins24 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Leckstrom1 µA
–
–
–
Länge4.24 mm
–
–
–
–
–
Höhe2.25 mm
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerSMAJ58A 
DC Betriebsspannung58 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung67.8 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.3 A
Verlustleistung400000 mW
Klemmspannung [max.]93.6 V
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
–
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (DC)
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
Pins2 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
–
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (DC)
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
Pins3 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen