IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL5101 | Demoboard Application Note

110 W / 54 V Power Supply Demo Board using ICL5101

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung85-305 V
Schaltfrequenz45-135 kHz
Ausgang 154 V / 2.06 A
IC-Revision2.2

Beschreibung

This application note describes the characteristics and features of a 110 W SMPS demonstration board withconstant 54 V voltage output. High efficiency, high PF, low THD and very stable output voltage with lowripple at whole power range are the key features of this demonstration board, which makes it very suitableto be used as a primary power supply for low power systems, such as LED lighting. Its compact design andlow BOM cost is due to Infineon IC ICL5101 (CrCM PFC and resonant block are integrated together), which isused as main controller here. With this highly integrated smart IC, the circuit design is dramaticallysimplified, which results space and BOM cost saving. Furthermore, numerous monitor and protectionfeatures ensure highest reliability.

Eigenschaften

 Input voltage range: 85–305 VAC

  • Input voltage frequency: 47–63 Hz
  • Regulated main output voltage: 54 VDC / 2.06 A
  • Efficiency at nominal load: ≥ 93.5 % at 230 VAC
  • Input current THD: < 10 % @ > 35% Load at 230 VAC
  • Harmonics: According to EN61000-3-2 Class-D
  • EMI: According to EN55015
  • Safety : According to EN61347-2-13
  • Board dimensions: 247.3 mm (L) x 48.25 mm (W) x 34.2 mm (H)

Typische Anwendungen

  • Indoor and outdoor high-power LED lighting/ High-bay and low-bay lighting/ Street Lighting/ Parking garages and area lighting/ / Office panel lighting/ Shop lighting

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
ISAT,10%(A)
fres(MHz)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
IR(A)
Z @ 25 MHz(Ω)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Version
L(mH)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Typ45° Kabel-Abgang 
Nennstrom2 A
Länge8.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 3, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Typ45° Kabel-Abgang 
Nennstrom2 A
Länge12 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Gleichstromwiderstand45 mΩ
Nennstrom2 A
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
VersionTHT 
Induktivität1 mH
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz785 Ω
Maximale Impedanz1300 Ω
Maximale Impedanz60 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand50 mΩ
TypHochstrom 
Nennstrom2 A
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe1.5 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz98 Ω
Maximale Impedanz147 Ω
Maximale Impedanz3000 MHz 
Gleichstromwiderstand0.9 mΩ
Nennstrom18 A
Impedanz @ 25 MHz65 Ω
Länge7.8 mm
Breite4.75 mm
Höhe3 mm
VersionNicht Verklebt 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Gleichstromwiderstand225 mΩ
Nennstrom1.6 A
Länge18.5 mm
Breite11.6 mm
Induktivität0.47 mH
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Gleichstromwiderstand150 mΩ
Nennstrom3 A
Länge28.5 mm
Breite16.4 mm
Induktivität0.86 mH
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 13.7 A
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Nennstrom4.2 A
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
VersionSchrumpfschlauch 
Induktivität0.0047 mH
MaterialNiZn 
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen