REDline Power Box 6F

REDline Power Box 6F

Sicherungsbox mit 6 MIDI Sicherungen im Standard-Gehäuse

Die REDline Power Box 6F ist eine Sicherungsbox für die primäre Stromverteilung in Fahrzeugen. Sie kann sowohl direkt neben der Batterie als auch an einer weiter entfernten Position innerhalb des Fahrzeugs platziert werden.

Profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

  • Abgedichtetes Gehäuse für bis zu 6 MIDI-Sicherungen (32-V- und 70-V-Versionen)
  • Geeignet für die Platzierung in rauer Umgebung (z. B. Motor-, Fahrwerk- oder Batteriebereich)

 

Datenblatt öffnen

REDline Power Box Hybrid auf rotem Hintergrund mit weißer Tech Talk Sprechblase

Daten und Fakten zur REDline Power Box 6F

Mechanische Merkmale

Temperaturbereich

-40 °C bis +85 °C
Schutzart

IP66 / 69K

Abmessung

Box: 170 x 112 x 48 mm

Material

PBT GF20 V0

Elektrische Merkmale

Anschlüsse

Bis zu 4 Poweranschlüsse

  • 4 x M6 Powerelemente
Gesamtstrom Bis zu 250 A kontinuierlich
Größe der Ausgangsleitung

6 x M5 Kabelschuh (bis zu 25 mm²) für 32 V Ausführung
6 x M6 Kabelschuh (bis zu 25 mm²) für 70 V Ausführung
Blindversiegelung verfügbar, falls der Ausgang nicht benutzt wird

Größe der Eingangsleitung 1 x M8 Kabelschuh (bis zu 50 mm²) für 32 V und 70 V Ausführung

Varianten

Bestückt für 12 V oder 24 V Anwendungen

ICS-104010*

Bestückt für 48 V Anwendungen

ICS-104011*

Gehäuse und Dichtungen ohne Sicherungen ICS-104012**
Gehäuse ohne Sicherungen und Dichtungen ICS-104966

* Bestückt mit 40 A Sicherungen und 4 - 16 mm² Dichtung für Kabeldurchführungen

** Bestückt mit 4 - 16 mm² Dichtung für Kabeldurchführungen

Ihre REDline Power Box 6F

Ihre REDline Power Box 6F

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive einem Platzierungsvorschlag. 

Wissenswertes zu unseren REDline Power Boxes

  • Kompakte Elektrik für Kompaktlader

    Als die Bobcat-Kompaktlader in den vergangenen Jahren komplett überarbeitet wurden, nahm man sich auch die Elektrik der Fahrzeuge vor. Partner in der Entwicklung war und ist Würth Elektronik ICS. Das Ergebnis sind kompakte Sicherungs- und Relaisboxen, die den Verkabelungsaufwand minimieren.

  • Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Dieci setzt die REDline Power Box Hybrid von Würth Elektronik ICS in verschiedenen Versionen ein. Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir die REDline Power Box Hybrid auf drei verschiedene Arten individuell entwickelt haben.

  • Zwei Entwicklungsansätze – zwei Erfolgsgeschichten

    Der Landmaschinenhersteller Krone wollte die Fahrerkabinen zweier Selbstfahrer neu gestalten. Dafür entwickelte Würth Elektronik ICS ein Konzept einer kompakten Stromversorgungseinheit mit elektronischen Steuerungsfunktionen, die zwei Zentralelektriken abgelöst und den hohen Verkabelungsaufwand reduziert hat.

Unsere REDline Power Boxes Plattform