Zur Stromversorgung, Absicherung und Steuerung optionaler Funktionen
Die REDline Power Box Medium ist die kompakte Lösung zur Stromversorgung, Absicherung und Steuerung optionaler Funktionen in Fahrzeugen.
Mit ihr können Sie:
|
Temperaturbereich |
-40 °C bis +85°C |
|---|---|
| Schutzart |
IP64 |
| Abmessung |
Box: 167 x 142 x 74 mm PCB: 80 x 70 mm |
| Besonderheiten |
Kompressionsbegrenzer |
| Anschlüsse |
Bis zu 2 Poweranschlüsse:
|
|---|---|
| Steckverbinder |
Ein LeavySeal Steckverbinder
|
| Komponenten |
Möglichkeit, folgende Komponenten zu integrieren:
|
|
Varianten |
Bestellnummer WE ICS |
|---|---|
|
Unbestückt (ohne Relais) |
ICS-103038 |
|
Bestückt mit 12 V Sicherungen und Relais |
ICS-103038-12V |
|
Bestückt mit 24 V Sicherungen und Relais |
ICS-103038-24V |
Ihre REDline Power Box Medium
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive eines Platzierungsvorschlages.