REDline Power Box Hybrid

Hochstrom Sicherungs- und Relais-Box

Kombination aus Leiterplattentechnik und Kupferschienen

Die REDline Power Box Hybrid integriert Leiterplattentechnik und Kupferschienen für hohe Ströme.

Das bringt unter anderem folgende Vorteile mit sich:

  • Hauptstromleitungen im Fahrzeug können angeschlossen und abgesichert werden
  • Batterienahe Verbraucher können direkt geschaltet und gesichert werden
  • Individuelle Varianten mit verschiedenen Kupferschienen und kundenspezifisch konfigurierbaren Leiterplatten lassen sich realisieren

 

Datenblatt öffnen

Daten und Fakten zur REDline Power Box Hybrid

Mechanische Merkmale

Temperaturbereich

-40 °C bis +85 °C
Schutzart

Board Bereich: IP54

MEGA / MIDI Sicherungsbereich: IP20

Abmessung

Box: 245 x 204 x 60 mm

PCB: 110 x 90 mm

Besonderheiten

Kompressionsbegrenzer

3 Busbar-Konfigurationen: interner, gerader Ausgang, 90° Ausgang

Elektrische Merkmale

Anschlüsse

Bis zu fünf Poweranschlüsse:

  • 2 MIDI-Sicherungen bis zu 150 A
  • 3 MEGA-Sicherungen bis zu 250 A 
  • Alle MEGA-Positionen sind mit der Verwendung einer Sammelschiene für ungeschützte Ein- oder Ausgänge kompatibel
Steckverbinder

42-poliger Timer Connector System™ passend zu TE 1-967281-1

Optionen:

  • Sicherungstester
  • Sicherungszieher
  • Komponenten-Aufkleber

 

REDline Power Box Hybrid Standard

Varianten

Bestellnummer WE ICS

Unbestückt (ohne Relais)

ICS-103037

Bestückt mit 12 V Sicherungen und Relais

ICS-103037-12V

Bestückt mit 24 V Sicherungen und Relais

ICS-103037-24V

 

Ihre REDline Power Box Hybrid

Ihre REDline Power Box Hybrid

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive einem Platzierungsvorschlag.

Wissenswertes zu unseren REDline Power Boxes

  • Kompakte Elektrik für Kompaktlader

    Als die Bobcat-Kompaktlader in den vergangenen Jahren komplett überarbeitet wurden, nahm man sich auch die Elektrik der Fahrzeuge vor. Partner in der Entwicklung war und ist Würth Elektronik ICS. Das Ergebnis sind kompakte Sicherungs- und Relaisboxen, die den Verkabelungsaufwand minimieren.

  • Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Dieci setzt die REDline Power Box Hybrid von Würth Elektronik ICS in verschiedenen Versionen ein. Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir die REDline Power Box Hybrid auf drei verschiedene Arten individuell entwickelt haben.

  • Zwei Entwicklungsansätze – zwei Erfolgsgeschichten

    Der Landmaschinenhersteller Krone wollte die Fahrerkabinen zweier Selbstfahrer neu gestalten. Dafür entwickelte Würth Elektronik ICS ein Konzept einer kompakten Stromversorgungseinheit mit elektronischen Steuerungsfunktionen, die zwei Zentralelektriken abgelöst und den hohen Verkabelungsaufwand reduziert hat.

  • Würth Elektronik ICS Tech Talk

    In unserem Tech-Talk-Video erzählt Ihnen unser Produktmanager alles über die Funktionen und Merkmale unserer REDline Power Box Hybrid.

Unsere REDline Power Boxes Plattform