REDline Power Box Mini

REDline Power Box Mini

Ideal als Erweiterung der Hauptstromverteilung

Kompakte Größe, hohe Schutzklasse: Die REDline Power Box Mini ergänzt Stromverteilungssysteme in Fahrzeugen ideal – und kann nahezu im gesamten Fahrzeugbereich installiert werden.

Ausgestattet ist sie mit:

  • Einem 21-poligen LeavySeal Steckverbinder (erhältlich in vier Kodierungen)
  • Einer 68 x 91.8 mm Leiterplatte

So integrieren Sie problemlos optionale Funktionen im Fahrzeug und können die Stromverteilung modular aufbauen.

 

Datenblatt öffnen

 REDline Power Box Mini Thumbnail Shortcut

Daten und Fakten zur REDline Power Box Mini

Mechanische Merkmale

Temperaturbereich

-40 °C bis +85°C
Schutzart

IP66 / IP69K (Staubdicht / Schutz gegen Hochdruckwasserstrahlen)

Abmessung

Box: 136 x 90 x 98 mm

PCB: 68 x 91.8 mm

Besonderheiten

Integrierter Kompressionsbegrenzer

Wandmontage

Möglichkeit, Module aneinander zu "docken"

Elektrische Merkmale

Anschlüsse

Bis zu 2 Poweranschlüsse:

  • M5 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus 3.6
  • M6 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus™ 5.7
  • M8 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus ™ 8
  • LED-Anzeige
  • Geschlossener Eingang
Steckverbinder

Ein LeavySeal Steckverbinder

  • 21-polig: verfügbar in 4 verschiedenen Kodierungen

Optionen:

  • Abdecklasche
  • Sicherungstester
  • Sicherungszieher
  • Kundenlogo auf dem Deckel
  • Komponenten-Aufkleber
  • Optionale Durchgangsdichtung für Firewall-Installation

 

REDline Power Box Mini Standard

Varianten

Bestellnummer WE ICS

Unbestückt (ohne Relais)

ICS-103039

Bestückt mit 12 V Sicherungen und Relais

ICS-103039-12V

Bestückt mit 24 V Sicherungen und Relais

ICS-103039-24V

Unbestückt 48 V (ohne Sicherungen und Relais) ICS-103039-48V
Bestückt mit 48 V Sicherungen und Relais ICS-104402

 

Ihre REDline Power Box Mini

Ihre REDline Power Box Mini

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive einem Platzierungsvorschlag. 

Wissenswertes zu unseren REDline Power Boxes

  • Kompakte Elektrik für Kompaktlader

    Als die Bobcat-Kompaktlader in den vergangenen Jahren komplett überarbeitet wurden, nahm man sich auch die Elektrik der Fahrzeuge vor. Partner in der Entwicklung war und ist Würth Elektronik ICS. Das Ergebnis sind kompakte Sicherungs- und Relaisboxen, die den Verkabelungsaufwand minimieren.

  • Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Dieci setzt die REDline Power Box Hybrid von Würth Elektronik ICS in verschiedenen Versionen ein. Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir die REDline Power Box Hybrid auf drei verschiedene Arten individuell entwickelt haben.

  • Zwei Entwicklungsansätze – zwei Erfolgsgeschichten

    Der Landmaschinenhersteller Krone wollte die Fahrerkabinen zweier Selbstfahrer neu gestalten. Dafür entwickelte Würth Elektronik ICS ein Konzept einer kompakten Stromversorgungseinheit mit elektronischen Steuerungsfunktionen, die zwei Zentralelektriken abgelöst und den hohen Verkabelungsaufwand reduziert hat.

  • Würth Elektronik ICS Tech Talk

    In unserem Tech Talk Video erzählt Ihnen unser Produktmanager alles über die Funktionen und Merkmale unserer REDline Power Box Mini.

Unsere REDline Power Boxes Plattform