Spannungswandler für konstante Leistung
DC/DC Converter, auch Gleichspannungswandler genannt, sind elektronische Geräte, die eine Gleichspannung (DC = Direct Current) von einem Spannungsniveau auf ein anderes umwandeln. Sie übernehmen in Fahrzeugen – insbesondere in modernen Elektro- und Hybridfahrzeugen – eine zentrale Rolle bei der Energieverteilung und -versorgung.
Unsere DC/DC-Spannungswandler sind speziell für den Einsatz in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen entwickelt und qualifiziert. Als Standardlösung bieten wir Buck-Converter für den Switch-Mode-Betrieb 24/12 V an.
Andere Varianten wie Boost- oder Buck-Boost-Converter realisieren wir gerne individuell nach Ihren Anforderungen. Teilen Sie uns Ihre Spezifikationen mit – wir entwickeln die passende Lösung für Sie.
| Hohe Zuverlässigkeit | Energieeffizienz | Langlebigkeit | Vielseitigkeit | Hohe Leistung | Erweiterter Schutz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stabile Umwandlung der Spannung sorgt für konstante Leistung, weniger Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten. | Optimierte Stromnutzung senkt den Energieverbrauch und reduziert die Betriebskosten. |
Versiegeltes Design und robuste Konstruktion widerstehen rauen Umgebungen und verlängern die Lebensdauer der Komponenten. |
Breiter Eingangsspannungs- bereich und keine Mindest- lastanforderungen erleichtern die Integration in unterschiedliche Fahrzeugtypen. | Zuverlässige Ausgangs- leistung bis 85°C garantiert einen sicheren Betrieb unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen. | Schutz vor Verpolung, Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Über- hitzung für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. |

| Typ | Buck/ Step-Down Converter | Boost/ Step-up Converter | Buck-Boost / Flyback Converter |
|---|---|---|---|
| Funktionalität | Wandelt eine höhere Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung um | Erhöht die Eingangsspannung auf ein höheres Niveau | Kann je nach Anforderung die Spannung erhöhen oder verringern |
| Beispiel | Step-down: 24-V-Hauptstromversorgung für 12-V-Infotainmentsystem | Step-up: 12-V-Zusatzbatterie zur Versorgung von 24-V-Hydrauliksteuerventilen. | Isolierte 12/24-V-Versorgung für empfindliche Steuerungselektronik und Kommunikationsmodule. |
| Topologie | T1 | T2 | T3 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Pins | Steckverbinder | Spannung | Montageart | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08022 | Switch Mode 24/12 V 2 A | 3 | Relaissockel | 18 - 32 V DC | Mit Bracket | Download |
| X08867 | Switch Mode 24/12 V 25 A | 4 | ATP04-4P | 18 - 32 V DC | Mit Schrauben | Download |
| X09009 | Switch Mode 24/12 V 40 A | 6 + 4 | AT15-6P ATP15-4P | 18 - 32 V DC | Mit Schrauben | Download |
| X09054 | Switch Mode 12/12 V 10 A | 4 | ATP04-4P | 9 - 32 V | Mit Schrauben | Download |