Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik bietet nanokristalline Kerne für die Kabelkonfektion
Würth Elektronik erweitert sein Angebot im Bereich der Kabelentstörung. Konventionelle MnZn- und NiZn-Ferritkerne zur Kabelkonfektionierung werden ab sofort durch nanokristalline Kabelkerne ergänzt (www.we-online.com/we-ncc). Die Baureihe mit der Bezeichnung WE-NCC dient der breitbandigen Unterdrückung leitungsgebundener elektromagnetischer Störungen. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, hohe Temperaturstabilität und ausgeprägte Permeabilität aus.
Im Vergleich zu konventionellen MnZn- und NiZn-Ferritkernen weisen die nanokristallinen Kerne eine deutlich höhere Niederfrequenzimpedanz und ein breitbandiges Impedanzverhalten auf. WE-NCC ist für Kabeldurchmesser von 3,7 bis 21,1 mm erhältlich. Die Anfangspermeabilität liegt zwischen 30 000 und 90 000. Die magnetische Flussdichte erreicht bis zu 1,2 T, die Curie-Temperatur beträgt mehr als 540 °C. Diese Eigenschaften gewährleisten ein stabiles magnetisches Verhalten über einen weiten Temperaturbereich sowie eine wirksame Filterung über ein breites Frequenzspektrum. Geeignet sind die Kabelkerne zum Beispiel für die Entstörung von Kabeln in der Industrieelektronik, der Wechselrichtertechnik, in Windenergieanlagen, Frequenzumrichtern und Motorantriebssystemen. Das nanokristalline Material ermöglicht kleinere Kernabmessungen bei gleichwertiger oder besserer Einfügedämpfung. Gegenüber MnZn-Kernen ergibt sich zudem ein deutlicher Gewichtsvorteil.
Breite Auswahl an EMV-Produkten
Elektromagnetische Verträglichkeit ist von Anfang an ein zentrales Anliegen von Würth Elektronik. Zum breiten Portfolio an Entstörungsbauelementen gehören unter anderem Ferrite zur Kabelkonfektionierung, die nun um die nanokristallinen WE-NCC erweitert werden. Würth Elektronik bietet darüber hinaus Literatur, Webinare sowie individuelle Beratung und praktische Design-in-Unterstützung bei EMV-Herausforderungen an. Bei der Auswahl der passenden Ferrite, zum Beispiel hinsichtlich der benötigten Impedanz, hilft das Online-Tool REDEXPERT. Alle Entstörlösungen sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, kostenlose Muster werden auf Anfrage bereitgestellt.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.