Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

24. März 2026
Bauelemente

Geringste Verluste und höchste Strombelastbarkeit

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-MXGA zeichnet sich durch die höchste Sättigungsstromstärke und den niedrigsten Widerstand vergleichbarer Speicherdrosseln für Automotive-Anwendungen aus.

Würth Elektronik stellt Speicherinduktivität für Automobilelektronik vor

Würth Elektronik stellt mit der Induktivität WE-MXGA ein AEC-Q200 und für Automotive-Anwendungen qualifiziertes passives Bauelement mit außergewöhnlichen Eigenschaften vor. Die Induktivität weist bis zu 25 Prozent niedrigere RDC-Werte und einen um bis zu 47 Prozent höheren Sättigungsstrom auf als vergleichbare Bauteile auf dem Markt. Die kompakte Drossel eignet sich hervorragend für den Einsatz in Beleuchtung, Infotainment-Systemen, DC/DC-Wandlern (48 V/12 V), Batteriemanagementsystemen, ADAS-Modulen und LED-Scheinwerfern.

Die magnetisch geschirmte kompakte SMT-Speicherdrossel WE-MXGA mit höchster Leistungsdichte bietet sich besonders für hochfrequent taktende Schaltnetzteile in der modernen Leistungselektronik an. Dazu gehören insbesondere Schaltregler auf Basis der neuen GaN- und SiC-Transistortechnologien. Ihre geringen Verluste und damit ihren hohen Wirkungsgrad erreicht die Induktivität durch eine optimierte Wicklungsgeometrie und ihr innovatives Kernmaterial, ein gepresstes nanokristallines Pulver.

Zwei Formfaktoren

Die neuen Speicherdrosseln sind in den Formfaktoren 4020 mit Induktivitäten von 0,16 bis 4,7 µH sowie 5030 mit Induktivitäten von 0,22 bis 15 µH erhältlich. Die Strombelastbarkeit reicht bis 28 A, die Betriebsspannung bis 80 VDC und die Betriebstemperatur von -40 °C bis 125 °C.

WE-MXGA 4020 und WE-MXGA 5030 sind ab sofort ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können jetzt angefragt werden.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren