Signalübertrager
- WE-LAN LAN ÜbertragerVT 1500 bis 4500 V (RMS)
- WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-TVT 1500 bis 4000 V (RMS)
- WE-LAN AQ TransformerVT 1500 V (RMS)
- WE-STST Super Tiny Signal TransformerVT 400 V (AC) bis 1500 V (RMS)
- WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme ERWEITERTVT 4300 bis 6400 V (DC)
- WE-PLC Übertrager NEUVT 4500 V (AC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Produktserie | Design Kit | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749080010 | SPEC | 6 Dateien | 2.5/5G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749082010 | SPEC | 4 Dateien | 2.5/5G Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490100110A | SPEC | 9 Dateien | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490100111A | SPEC | 9 Dateien | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||||
749013011A | SPEC | 9 Dateien | 10/100BASE-TX | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490100161A | SPEC | 9 Dateien | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +125 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||||
749050010A | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749050010U | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||||
7490120110 | SPEC | 8 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 749615 | ||||
749052011 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||||
749052050 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||||
749053010 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||||
749050017 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749050018 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749053011 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749053012 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749053013 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749052012 | SPEC | 7 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749052051 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
749010310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
749020310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
749010012A | SPEC | 9 Dateien | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140122B | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140123B | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749024015C | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749052014 | SPEC | 7 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||||
7490140117C | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 2500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
74930000 | SPEC | – | 9 Dateien | 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | – | 350 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
74930100 | SPEC | – | 8 Dateien | 10G Base-T, 1000 Base-T1 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | – | 120 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
7490140142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140124 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140141 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140123 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490140140 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749023113C | SPEC | 6 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749013310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
749012310 | SPEC | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
749020112B | SPEC | 6 Dateien | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
74930130 | SPEC | – | 7 Dateien | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 110 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
74930030 | SPEC | – | 7 Dateien | 10/100/1GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
74930120 | SPEC | – | 7 Dateien | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE+ (bis zu 600 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 110 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
749054010 | SPEC | – | – | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
749020010A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||||
749020011A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||||
749020111A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||||
749023010A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||||
7490220120 | SPEC | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490220121 | SPEC | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 600 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490220122 | SPEC | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490220123 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749020100A | SPEC | 8 Dateien | 1000 Base-T | 0.5 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749020022A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1000 Base-T | 2 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490220115 | SPEC | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 800 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490240120 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749020023A | SPEC | 9 Dateien | 1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490240121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490240141 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490240140 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
7490240142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||||
749023310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
749022310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||||
74941300 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
74941301 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
74941302 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
74942300 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
74942301 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
74942302 | SPEC | – | 8 Dateien | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4300 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |||
NEU | 74942400 | SPEC | – | 6 Dateien | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 6400 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | ||
NEU | 74942401 | SPEC | – | 6 Dateien | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 6400 | SMT | 300 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | ||
NEU | 74942402 | SPEC | – | 6 Dateien | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 6400 | SMT | 450 | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | ||
749302010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 400 | – | 300 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
749302011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 400 | – | 2000 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |||
74941502 | SPEC | – | 6 Dateien | – | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4500 | SMT | 20 | WE-PLC Übertrager | – | |||
74941503 | SPEC | – | 6 Dateien | – | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4500 | SMT | 20 | WE-PLC Übertrager | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | ||
---|---|---|---|---|
749080010 | SPEC | |||
749082010 | SPEC | |||
7490100110A | SPEC | |||
7490100111A | SPEC | |||
749013011A | SPEC | |||
7490100161A | SPEC | |||
749050010A | SPEC | |||
749050010U | SPEC | |||
7490120110 | SPEC | |||
749052011 | SPEC | |||
749052050 | SPEC | |||
749053010 | SPEC | |||
749050017 | SPEC | |||
749050018 | SPEC | |||
749053011 | SPEC | |||
749053012 | SPEC | |||
749053013 | SPEC | |||
749052012 | SPEC | |||
749052051 | SPEC | |||
749010310 | SPEC | |||
749020310 | SPEC | |||
749010012A | SPEC | |||
7490140122B | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140123B | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749024015C | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749052014 | SPEC | |||
7490140117C | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
74930000 | SPEC | – | ||
74930100 | SPEC | – | ||
7490140142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140124 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140141 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140123 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490140140 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749023113C | SPEC | |||
749013310 | SPEC | |||
749012310 | SPEC | |||
749020112B | SPEC | |||
74930130 | SPEC | – | ||
74930030 | SPEC | – | ||
74930120 | SPEC | – | ||
749054010 | SPEC | – | ||
749020010A | SPEC | |||
749020011A | SPEC | |||
749020111A | SPEC | |||
749023010A | SPEC | |||
7490220120 | SPEC | |||
7490220121 | SPEC | |||
7490220122 | SPEC | |||
7490220123 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749020100A | SPEC | |||
749020022A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490220115 | SPEC | |||
7490240120 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749020023A | SPEC | |||
7490240121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490240141 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490240140 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
7490240142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |||
749023310 | SPEC | |||
749022310 | SPEC | |||
74941300 | SPEC | – | ||
74941301 | SPEC | – | ||
74941302 | SPEC | – | ||
74942300 | SPEC | – | ||
74942301 | SPEC | – | ||
74942302 | SPEC | – | ||
NEU | 74942400 | SPEC | – | |
NEU | 74942401 | SPEC | – | |
NEU | 74942402 | SPEC | – | |
749302010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
749302011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
74941502 | SPEC | – | ||
74941503 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|