| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.4 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | Simulation– | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.9 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.5 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC2.2 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.4 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC3.3 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC3.3 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.9 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.3 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.6 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC4.7 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC4.7 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | Simulation– | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5.1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| SPEC5.6 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5.6 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | Downloads9 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5.6 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | Simulation– | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| SPEC8.2 pF, –, 100 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität8.2 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität7.5 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität8.2 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität9.1 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | Downloads8 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung250 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| SPEC10 pF, –, 2000 V (DC) | | | Downloads8 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung2000 V (DC) | Bauform1210 | | | |
| SPEC10 pF, –, 3000 V (DC) | | | Downloads8 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung3000 V (DC) | Bauform1808 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | Simulation– | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | Simulation– | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität20 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC22 pF, –, 1000 V (DC) | | | Downloads8 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung1000 V (DC) | Bauform1210 | | | |
| SPEC22 pF, –, 1000 V (DC) | | | Downloads8 Dateien RF & Microwave Simulationsmodelle | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung1000 V (DC) | Bauform1206 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | – | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0805 | | | |
| SPEC33 pF, 0.1 %, 250 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | Verlustfaktor0.1 % | Nennspannung250 V (DC) | Bauform1808 | | | |
| SPEC33 pF, 0.1 %, 250 V (DC) | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 pF | Verlustfaktor0.1 % | Nennspannung250 V (DC) | Bauform1808 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 pF | – | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0402 | | | |
| | | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 pF | – | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | | | |