V-Chip SMT
- Design Kit WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-KondensatorenLarge Capacitance 105 °C |C 39 bis 2000 µF |VR 6.3 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-KondensatorenLow Profile 105°C |C 10 bis 390 µF |VR 6.3 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-KondensatorenHigh Ripple Current 105°C |C 68 bis 1200 µF |VR 6.3 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h