WR-TNC TNC PCB Connectors
BauformMaßeMontageart
ERW.Right Angle Jack
THT
ERW.Straight Jack
THT

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 100 Cycles (min.)
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage: 1500Vrms(min.)
  • Plating: Nickel and Gold
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
Right Angle Jack
Straight Jack
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Panel Thickness(mm)
Montageart
Mittelkontakt
Betriebstemperatur
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
WR-TNC TNC PCB Connectors
67011042241505
SPEC4.57 mm, THT, Ø 0,95
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Leiterplattenstärke4.57 mm
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0,95 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-TNC TNC PCB Connectors
67012042221506
SPEC4.57 mm, THT, Ø 0,95
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Leiterplattenstärke4.57 mm
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0,95 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-TNC TNC PCB Connectors
67012002221502
SPEC–, THT, Ø 0.95
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0.95 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-TNC TNC PCB Connectors
67011002241501
SPEC–, THT, Ø 0.9
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0.9 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WR-TNC TNC PCB Connectors
67011002241507
SPEC–, THT, Ø 0.96
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0.96 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: