ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieHF-InduktivitätenProduktserieWE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität

WE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität

WE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0201 0.6 0.3 0.23 SMT
0402 1 0.5 0.32 SMT

Merkmale

  • Hohe Eigenresonanzfrequenz
  • Geringe Induktivitätstoleranzen von 2% (bzw. 1%) oder ± 0,1 nH
  • Herausragende Temperaturstabilität
  • Hohe induktive Stabilität in Hochfrequenzschaltungen
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Kleine Induktivitätswerte
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Handy
  • Pager
  • GPS-Produkte
  • Wireless LAN
  • Kommunikationsgeräte
  • RF Transceiver-Modul

Modelithics-Simulationsmodelle

Integrieren Sie diesen Teil in Ihre Konstruktion mit den hochpräzisen messbasierten Simulationsmodellen von Modelithics. Die Modelithics-Bibliotheken sind auch für das Advanced Design System (ADS) von Keysight Technologies, die NI / AWR-Designumgebung / Microwave Office ™, Gensys, ASYSS® HFSS ™, Sonnet® und Cadence von Keysight Technologies verfügbar.

Artikeldaten

Alle
0201
0402
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(GHz)
Design Kit Muster
744900010SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.3 300 9744900
744901010SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.1 700 12744900
744900012SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.35 300 9744900
744901012SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.1 700 12744900
744900013SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.3 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.45 250 9
744900014SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.4 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.45 250 9744900
744900015SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.45 250 9
744901015SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.2 700 10744900
744900018SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.8 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.55 200 9744900
744901018SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.8 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.2 560 10744900
744900019SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.9 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.55 200 9
744900020SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.7 200 8744900
744900022SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.7 200 8
744901022SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.3 440 8744900
744900027SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.7 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 0.8 150 8744900
744901027SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.7 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.3 440 8744900
744901030SPEC
14 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.45 380 6
744900033SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 1 150 6744900
744901033SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.4 380 6744900
744901036SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.6 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.55 380 6744900
744900039SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.9 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 1.2 150 6744900
744901039SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.9 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.5 340 6744900
744901043SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.65 320 6744900
744900047SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 ±0.2nH 500 MHz 8 500 MHz 1.4 130 6744900
744901047SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.6 320 6744900
744901051SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.1 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.75 300 6744900
744900056SPEC
12 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 ±2% 500 MHz 8 500 MHz 1.8 130 4744900
744901056SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.7 280 6744900
744901058SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.8 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.85 280 6744900
744901062SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.2 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.9 270 6744900
744900068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 ±2% 500 MHz 8 500 MHz 2.3 110 4
744901068SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 0.9 260 6744900
744901072SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.2 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 1.05 260 6744900
744900082SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 ±2% 500 MHz 8 500 MHz 3 110 3744900
744901082SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 1.1 220 5744900
744901091SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.1 ±0.1nH 500 MHz 13 500 MHz 1.25 220 5.5
744900110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±2% 500 MHz 8 500 MHz 3.5 80 2744900
744901110SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 1.3 200 4.5744900
744901112SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 1.6 180 3.7744900
744901115SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 1.8 130 3.3744900
744901118SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 2 100 3.1744900
744901122SPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 2.6 90 2.8744900
744901127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 ±2% 500 MHz 13 500 MHz 3.25 75 2.5744900
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744900010SPEC
744901010SPEC
744900012SPEC
744901012SPEC
744900013SPEC
744900014SPEC
744900015SPEC
744901015SPEC
744900018SPEC
744901018SPEC
744900019SPEC
744900020SPEC
744900022SPEC
744901022SPEC
744900027SPEC
744901027SPEC
744901030SPEC
744900033SPEC
744901033SPEC
744901036SPEC
744900039SPEC
744901039SPEC
744901043SPEC
744900047SPEC
744901047SPEC
744901051SPEC
744900056SPEC
744901056SPEC
744901058SPEC
744901062SPEC
744900068SPEC
744901068SPEC
744901072SPEC
744900082SPEC
744901082SPEC
744901091SPEC
744900110SPEC
744901110SPEC
744901112SPEC
744901115SPEC
744901118SPEC
744901122SPEC
744901127SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(GHz)
Design Kit Muster

Würth Elektronik bietet mehrere Produktserien mit unterschiedlicher Aufbautechnologie an

HF Induktivitäten Auswahlhilfe

WE-KI Keramik-SMT-Induktivität
WE-KI SMT Keramik-SMT-Induktivität
  • Induktivitätswerte von 1 nH bis zu 1800 nH
  • Hohe Güte Q
  • Bis zu 12,5 GHz Eigenresonanzfrequenz
  • Bis zu ± 2% Induktivitätstoleranz
  • Hohe thermische Stabilität
  • Design Kits für die verschiedenen Größen erhältlich
WE-KI HC Hochstrom Keramik-SMT-Induktivität
WE-KI HC Hochstrom-Keramik-SMT-Induktivität
  • Induktivitätswerte von 1 nH bis zu 390 nH
  • Ausgezeichneter Q-Faktor
  • Hochstrom bis zu 2,3 A
  • ± 2% Induktivitätstoleranz
  • Hohe thermische Stabilität
  • Design Kit verfügbar
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität
  • Induktivitätswerte von 1 nH bis zu 470 nH
  • Extrem kleine Bauform (bis zu 0201)
  • Bis zu ±2% (oder ±0,1 nH) Induktivitätstoleranz
  • Robuste Struktur
  • Polaritätskennzeichnung verfügbar 
  • Design Kits für die verschiedenen Größen erhältlich
  • Hohe thermische Stabilität
WE-CAIR Luftspulen
WE-CAIR Luftspulen
  • Induktivitätswerte von 1.65 nH bis zu 538 nH
  • Extrem hohe Güte Q
  • Hochstrom bis zu 4 A
  • Hohe Eingenresonanzfrequenz 
  • Polaritätskennzeichnung verfügbar 
  • Design Kits für die verschiedenen Größen erhältlich
  • Hohe thermische Stabilität
WE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität
WE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität
  • Induktivitätswerte von 1 nH bis zu 27 nH
  • Hohe Eigenresonanzfrequenz
  • Enge Toleranz von 2% (1% auf Anfrage) oder ± 0,1
  • Sehr geringe Größe (bis zu 0201)
WE-RFI Ferrit-SMT-Induktivität
WE-RFI Ferrit-SMT-Induktivität
  • Hohe Induktivitätswerte von 20 nH bis zu 47 µH verfügbar
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
  • Größen: 0402 bis 1008
  • Design Kit verfügbar

Was ist der Gütefaktor Q?

Was ist der Gütefaktor Q?

Der Gütefaktor Q ist ein entscheidender Parameter und eines der ersten Kriterien, die jeder HF-Ingenieur berücksichtigen sollte. Der Q-Faktor wird entweder als Mindestwert oder als typischer Wert bei einem bestimmten Frequenzpunkt angegeben. Bei Würth Elektronik wird der Q-Faktor als Mindestwert angegeben, um den Kunden ein zuverlässiges Mindestniveau zu garantieren.

Grundsätzlich ist der Q-Faktor das Verhältnis zwischen dem induktiven Blindwiderstand XL und den Verlusten RS und ist ein Indikator dafür, wie ideal eine Induktivität ist. Bei Induktivitäten mit Luft- oder Keramikkernen ist der Widerstand RS hauptsächlich auf den spezifischen Widerstand des Leiters in der Induktionsvorrichtung zurückzuführen. Ein höherer Q-Faktor bedeutet weniger Verluste in der Komponente.

RF Inductors Factor Frequency

Eigenresonanzfrequenz

Eigenresonanzfrequenz

Da die Wicklungsstruktur jeder Drahtspule eine gewisse Kapazität aufweist, stellt die Induktivität einen Parallelschwingkreis dar, der eine entsprechende Eigenresonanzfrequenz (SRF, self resonance frequency) aufweist. Wie bei herkömmlichen Induktivitäten gibt die SRF an, bis zu welcher Frequenz sich das Bauelement wie eine Induktivität verhält.

Genau bei der SRF verhält sich die Induktivität mit ihrer parasitären Kapazität wie ein Resonanzkreis mit einer nahezu unendlich hohen Impedanz, nur Schaltungsverluste begrenzen den hohen Wert der Impedanz. Jenseits der SRF verhält sich das Bauelement wie ein Kondensator.

Bei EMV-Filterapplikationen, in denen Induktivitäten verwendet werden, erfolgt die beste Signaldämpfung kurz unterhalb der SRF, wo die Impedanz sehr hoch ist und somit die Dämpfung ihr Maximum erreicht.

Bei Signal-Filter- oder Impedanzanpassungs-Anwendungen ist es wichtiger, eine konstante Induktivität im relevanten Frequenzbereich zu haben, was bedeutet, dass die SRF der Induktivität weit oberhalb der Betriebsfrequenz der Schaltung liegen sollte.

RF Inductors Eigenfrequenzresonanz

Nennstrom bei Hochfrequenzanwendungen

Nennstrom bei Hochfrequenzanwendungen

Der Nennstrom wird als maximaler Gleichstrom (A oder mA) angegeben, der einen bestimmten Temperaturanstieg verursacht (z.B. ΔT = 40 K). Der Temperaturanstieg plus die Umgebungstemperatur darf die maximale Betriebstemperatur nicht überschreiten. Für Hochstromanwendungen wählen Sie bitte die spezifischen Luftspulen: WE-KI HC, WE-ACHC und WE-CAIR.

RF Inductors Nennstrom bei Hochfrequenzanwendungen

HF-Induktivitäten und Antennenanpassung

Wie die Antennenanpassung funktioniert

HF-Induktivitäten und Antennenanpassung

Wie die Antennenanpassung funktioniert

Mit Hilfe des Smith-Diagramms kann die komplexe Impedanz des Antennenspeisepunkts, bestehend aus Widerstands- und Blindwerten, grafisch dargestellt werden. Bei einer angepassten Antenne liegt die Impedanz bei der Betriebsfrequenz nahe der Mitte des Smith-Diagramms und damit nahe der Impedanz von 50 Ω. Dies kann durch den Einsatz von HF-Induktivitäten und HF-Kondensatoren erreicht werden. Ein pi-Anpassungsnetzwerk ist für diesen Zweck besonders nützlich, da es flexibel für die Antennenanpassung von fast jeder anderen Impedanz verwendet werden kann. In der Praxis funktioniert die Antennenanpassung in mehreren Schritten.

Zusätzlich zu den WE-MCA Antennen bieten wir unseren Kunden einen entwicklungsbegleitenden Antennenservice an. Wir unterstützen von der Antennenauswahl über die Antennenplatzierung bis hin zur Antennenanpassung.

Webseite: www.we-online.com/antennamatching

E-Mail: antenna.matching@we-online.com

Wir bieten auch ein Antennenanpassungs-Design-Kit an, das alle Komponenten enthält, die für Ihre Antennenanpassung benötigt werden. Dieses Design-Kit mit der Bestellnummer 748001 enthält Chip-Antennen WE-MCA, keramische Multilayer-Induktivitäten WE-MK in der Größe 0402, Hochfrequenz-Chipkondensatoren WCAP-CSRF in der Größe 0402 und HF-Koaxialkabel WR-CXARY für Frequenzen bis zu 18 GHz.

RF Inductors HF-Induktivitäten und Antennenanpassung

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: