WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler

WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler

BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
EI187
20.3 16.5 17

Merkmale

  • Learn more about current sense transformers
  • Primäre Strombelastbarkeit bis zu 45A
  • Frequenz 47Hz - 400Hz
  • UL Klasse F 155°C Isolationssystem
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • Niedriges Profil, kompakt, THT-Formfaktor
  • Dielektrische Isolierung 4kV AC
  • Sicherheitsstandard: IEC62368-1 / IEC61558-2-16
  • AEC-Q200 qualifizierung
  • Erfahren Sie mehr über den WE-CSTLF: Flyer eFile.pdf Niederfrequenz-Strommesswandler von Wurth Elektronik
  • Nutzen Sie unser Design-Tool für Strommesswandler auf REDEXPERT, um den richtigen CST für Ihre Anwendung auszuwählen.

Anwendung

  • AC-Stromerkennung
  • Fest installierte Ladegeräte an Straßen und Garagen (EV-Ladeinfrastruktur)
  • Erkennung von Überlast
  • Erkennung von Lastabfällen/Abschaltungen
  • Industrielle Automatisierung
  • Steuerungs- und Überwachungsanwendungen
  • Motorsteuerungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
L(mH)
n
IR(A)
∫Udt(Vµs)
VT(V (AC))
RDC1 max(mΩ)
RDC2 max(Ω)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492550500
SPEC400 mH, 1:500, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität400 mH
Übersetzungsverhältnis1:500 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde30000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 216.2 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492551000
SPEC1600 mH, 1:1000, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1600 mH
Übersetzungsverhältnis1:1000 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde60000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 278.7 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492551500
SPEC3600 mH, 1:1500, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3600 mH
Übersetzungsverhältnis1:1500 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde90000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 2178 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492552000
SPEC6400 mH, 1:2000, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6400 mH
Übersetzungsverhältnis1:2000 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde120000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 2317 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492552500
SPEC10000 mH, 1:2500, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10000 mH
Übersetzungsverhältnis1:2500 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde150000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 2468 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler
7492553000
SPEC14400 mH, 1:3000, 45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität14400 mH
Übersetzungsverhältnis1:3000 
Nennstrom45 A
Spannung-µSekunde180000 Vµs
Prüfspannung4000 V (AC)
Gleichstromwiderstand 10.27 mΩ
Gleichstromwiderstand 2747 Ω
Länge20.3 mm
Breite16.5 mm
Höhe17 mm
–Verfügbarkeit prüfen