ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter ERWEITERT

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
ERW. 0603 - - - -
ERW. 0805 - - - -
ERW. 1206 3.2 1.6 1.8 SMT
ERW. 1812 4.5 3.2 2.8 SMT

Merkmale

  • Stromkompensierter Datenleitungsfilter
  • Große Gleichtaktdämpfung
  • Geringe Beeinflussung des Nutzsignals
  • Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0603)
  • Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805/1206/1812)

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • USB 2.0
  • IEEE 1394 (Firewire)
  • LVDS
  • High-Speed Datenleitungen
  • LAN
  • Size 1812: Empfohlen für CAN bus und CAN FD

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1812
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
744235510SPEC
8 Dateien bifiliar 51 3000 200 1 60 125 CAN
744235101SPEC
8 Dateien bifiliar 100 5000 150 2 60 125
744232101SPEC
8 Dateien bifiliar 105.3 6000 90 5.5 50 125
744235251SPEC
8 Dateien bifiliar 250 10000 200 1.6 60 125
NEU744230220SPEC
8 Dateien 0.027 22 800744230
NEU744230450SPEC
8 Dateien 0.056 45 650744230
NEU744230900SPEC
8 Dateien 0.134 90 550744230
NEU744230121SPEC
8 Dateien 0.146 120 450744230
NEU744230181SPEC
8 Dateien 0.22 180 400744230
NEU744230251SPEC
8 Dateien 0.279 250 350744230
NEU744231061SPEC
8 Dateien 0.088 67 400744230
NEU744231091SPEC
8 Dateien 0.131 90 370744230
82931060
82931100
82931061
82931101
NEU744231121SPEC
8 Dateien 0.166 120 370744230
NEU744231181SPEC
7 Dateien 0.252 180 330744230
NEU744231261SPEC
7 Dateien 0.367 260 300744230
NEU744231371SPEC
7 Dateien 0.478 370 280744230
NEU744232090SPEC
9 Dateien 0.111 90 370744230
829999STICK
829993BAG
829999BAG
NEU744232161SPEC
8 Dateien 0.196 160 340744230
NEU744232261SPEC
8 Dateien 0.304 260 310744230
NEU744232601SPEC
8 Dateien 0.3621 600 260744230
NEU744232102SPEC
7 Dateien 1.263 1000 230744230
NEU744232222SPEC
8 Dateien 2.578 2200 200744230
NEU744235900SPEC
8 Dateien 0.3 90 2000744230
NEU744235601SPEC
8 Dateien 1 600 1200744230
NEU744235801SPEC
8 Dateien 1.3 800 1000744230
NEU744235110SPEC
8 Dateien 11 5000 450744230
NEU744235220SPEC
8 Dateien 22 8000 250744230
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744235510SPEC
744235101SPEC
744232101SPEC
744235251SPEC
NEU744230220SPEC
NEU744230450SPEC
NEU744230900SPEC
NEU744230121SPEC
NEU744230181SPEC
NEU744230251SPEC
NEU744231061SPEC
NEU744231091SPEC
NEU744231121SPEC
NEU744231181SPEC
NEU744231261SPEC
NEU744231371SPEC
NEU744232090SPEC
NEU744232161SPEC
NEU744232261SPEC
NEU744232601SPEC
NEU744232102SPEC
NEU744232222SPEC
NEU744235900SPEC
NEU744235601SPEC
NEU744235801SPEC
NEU744235110SPEC
NEU744235220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes

Videos

Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line

Videos

#askLorandt erklärt: Einfluss einer Gleichtaktdrossel auf eine störbehaftete Datenleitung