IC-Hersteller Wise Integration

IC-Hersteller (108)

Wise Integration WIW1001 | Demoboard 300W Totem Pole PFC (CrCM) WiW 1.1

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision4

Beschreibung

If your product requires a high-efficiency, high-power-density, high-performance AC-DC power converter, this is the right demoboard for you. Ideal for on-board chargers for e-mobility, USB PD laptop adapters, and TV and display SMPSs

Eigenschaften

Totem Pole PFC (CrCM) topologyMCU Digital controller WIW1101Using WiseGan WI71060 for PFC stage switching transistors.Vin: 90-264 VACOutput: 400V98% efficiency

Typische Anwendungen

  • USB PD laptop adapters
  • TV and display SMPSs
  • On-board charger for e-mobility

Weiterführende Informationen

Von Wise Integration freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT(A)
fres(MHz)
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
IR(A)
L(µH)
RDC max.(Ω)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD2A SMT-Speicherdrossel, 1.22 A, 20 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom1.22 A
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform4532 
Betriebstemperatur -50 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
Induktivität22 µH
Gleichstromwiderstand0.37 Ω
Nennspannung80 V (DC)
–
–
Länge4 mm
Breite4.5 mm
Höhe3.2 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformL 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3.5 A
Induktivität35000 µH
Gleichstromwiderstand0.08 Ω
Nennspannung300 V (DC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge27.5 mm
Breite18 mm
Höhe32 mm
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40048238 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-VD Disk Varistor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Anwendung230 VAC 
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform10 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Durchmesser12.5 mm
–
–
–
–
–
–
Länge12.5 mm
Breite4.4 mm
Höhe16 mm
MontageartTHT 
Wechselstrom Betriebsspannung275 V
DC Betriebsspannung350 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V
(Reverse) Peak Pulse Current3500 A
Energieabsorption80 J
Verlustleistung0.4 W
VDE-ZulassungJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
AnwendungAcross the mains 
Kapazität680 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit230 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand14.71 GΩ
Raster15 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster: 15 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (DC)
–
–
Länge18 mm
Breite10 mm
Höhe16 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
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
Nennstrom5.4 A
Induktivität150 µH
Gleichstromwiderstand0.042 Ω
–
–
–
Länge26 mm
Breite13 mm
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Kapazität150 pF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Kapazität47 µF
–
–
–
Isolationswiderstand2.12766 MΩ
–
Verpackung15" Tape & Reel 
Kapazität±20% 
Bauform8.0 x 10.5 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verlustfaktor10 %
–
–
Endurance 5000
Rippelstrom280 mA
Impedanz650 mΩ
Leckstrom29.7 µA
Durchmesser8 mm
–
–
–
Nennspannung63 V (DC)
–
–
Länge10.5 mm
Breite8.3 mm
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 120 Ω, 388 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz388 Ω
Maximale Impedanz550 MHz 
Nennstrom 21600 mA
Gleichstromwiderstand0.35 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen