IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG2650 | Demoboard TIDA-010282

1.3kW GaN totem pole power factor correction and motor inverter reference design

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung85-265 V
IC-Revision001

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Fl(mm)
Keramiktyp
Verpackung
ISAT(A)
Schlüsselweite(mm)
Ti
Anwendung
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Pins
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
IR(A)
L(µH)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage), 0.38 A, 0.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 10.38 A
Sättigungsstrom @ 30%0.5 A
Eigenresonanzfrequenz1.4 MHz
–
–
–
Bauform8095 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom0.38 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand3.5 Ω
–
Nennstrom0.35 A
Induktivität1800 µH
–
–
MaterialNiZn 
Länge7.8 mm
Breite7.8 mm
Höhe9.5 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 1.85 A, 3.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 11.85 A
Sättigungsstrom @ 30%3.7 A
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Performance Nennstrom2.4 A
–
–
Bauform3015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.162 Ω
–
–
Induktivität4.7 µH
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe1.5 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Pad Dimension0.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz140 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
TypHochstrom 
Nennstrom0.9 A
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
BauformL 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins4 
Pin Länge5 mm
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.0088 Ω
–
Nennstrom11 A
Induktivität4000 µH
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge29 mm
Breite19 mm
Höhe28 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.5 mm
Endurance 2000
Rippelstrom160 mA
Leckstrom35 µA
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (AC)
–
–
Länge11 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
Schlüsselweite6 mm
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialPolyamid 
Länge13 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
–
Pins4 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand4.545 GΩ
Pad Dimension0.6 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung630 V (AC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Kapazität±20 
Bauform30.0 x 40.0 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verlustfaktor20 %
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
Raster10 mm
Endurance 4000
Rippelstrom1940 mA
Leckstrom1380 µA
Durchmesser30 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung450 V (AC)
–
–
Länge40 mm
–
–
MontageartSnap-In 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXH Folienkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +110 °C
–
Isolationswiderstand7.5 GΩ
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
AnwendungAcross the mains 
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit200 V/µs
Verlustfaktor0.2 %
Raster22.5 mm
–
–
–
–
–
Pin Länge4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung310 V (AC)
–
–
Länge26 mm
Breite11 mm
Höhe20 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSST Soft Termination, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform1812 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung1000 V (AC)
–
–
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe2.5 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen