IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments LM68635 | Demoboard TIDA-010281

mmWave radar sensing reference design for safer robot perception

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-70 V
Ausgang 140 V / 4.5 A
IC-RevisionDecember 2025

Beschreibung

This reference design features a safety millimeter- wave (mmWave) radar sensor (IWR6843AOP) and safety power management integrated circuit (PMIC) (LP87745) to enable safe perception in robotics and industrial automation applications. The design supports Q&A watchdog communication, level or PWM error signal monitoring (ESM), safety diagnostics, and radar reset functions for autonomous mobile robots (AMRs), automated guided vehicles (AGVs), humanoids, industrial robots, and collaborative robots.

Eigenschaften

Functional safety compliant radar with hardware integrity level up to SIL-2 and systematic capability of SIL-3Functional safety compliant PMIC with hardware integrity level up to SIL-2 and systematic capability of SIL-3Software support for watchdog communication between PMIC and radarProvides test results for:Radar performance with the safety PMICQ&A watchdog functionality from the PMICLevel or PWM error signal monitoring (ESM)Safety diagnostics and radar reset

Typische Anwendungen

  • Battery powered motion detector
  • Mobile robot radar
  • Industrial robot radar
  • Occupancy detection (people tracking, people counting)
  • Humanoid robot sensor module

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), 4.7 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform5020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge5.6 mm
Breite5.6 mm
Höhe2.1 mm
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom11.1 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand11.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Montageart
Typ/Größe
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 0.47 µH, 5.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom5.4 A
Sättigungsstrom 12.95 A
Sättigungsstrom @ 30%6.3 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz165 MHz
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
MontageartSMT 
Typ/Größe201610 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMFI Power Molded Flachdraht Induktivität, 0.47 µH, 6.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 13.85 A
Sättigungsstrom @ 30%7.5 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
Gleichstromwiderstand18.4 mΩ
Betriebsspannung48 V
MontageartSMD/SMT Soldering 
Typ/Größe201610 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 2.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom2.05 A
Sättigungsstrom 12 A
Sättigungsstrom @ 30%3.95 A
Gleichstromwiderstand180 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
Gleichstromwiderstand150 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 8.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom8.2 A
Sättigungsstrom 15.55 A
Sättigungsstrom @ 30%11 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
Gleichstromwiderstand17.1 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MXGI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 10.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom10.3 A
Sättigungsstrom 14.1 A
Sättigungsstrom @ 30%8.4 A
Gleichstromwiderstand11.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMD/SMT Soldering 
Typ/Größe4020 
–Verfügbarkeit prüfen