IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics ALED7709 | Demoboard STEVAL-LLL014V1

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-42 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-LLL014V1 is a four LEDs strings evaluation kit based on the ALED7709 LED driver configured in boost.STEVAL-LLL014V1 IMAGEThe ALED7709 is an automotive LED driver (AEC-Q100 Grade1 qualified), it includes a DC/DC controller usable as boost or SEPIC, and four low-side constant-current sinkers.The integration of the boost controller with the LED sinkers, gives the possibility of adapting the boost voltage for the different LED conditions, minimizing the power dissipation in the ALED7709 and as consequence increasing the overall efficiency.The evaluation kit houses also the SPC582B60E1, a 32bit automotive grade microcontroller. The MCU controls the ALED7709 via the I2C interface.The STEVAL-LLL014V1 can be configured and controlled with the STSW-LLL014GUI software, which runs on a PC connected to the board through the USB bus.The STEVAL-LLL014V1 is designed in the way that ALED7709 can be disconnected from the on board MCU and controlled with an external customer I2C system.

Typische Anwendungen

  • Automotive LED driver 4-channel

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(A)
RDC(mΩ)
Typ
Version
Pins
Montageart
L(mm)
H(mm)
Betriebstemperatur
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead, 400 Ω, 460 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz400 Ω
Maximale Impedanz460 Ω
Nennstrom4.5 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
TypHochstrom 
–
–
MontageartSMT 
Länge5.59 mm
Höhe1.8 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3 A
–
TypGerade 
VersionLow Profile 
Pins14 
MontageartTHT 
Länge25.44 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
–
–
GenderMännlich 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3 A
–
TypAbgewinkelt 
–
Pins10 
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
GenderStiftleiste 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3 A
–
TypAbgewinkelt 
–
Pins10 
MontageartTHT 
Länge25.9 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
–
–
GenderBuchsenleiste 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3 A
–
TypGerade 
–
Pins14 
MontageartTHT 
Länge17.78 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
GenderStiftleiste 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom1 A
–
TypHorizontal 
–
Pins5 
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTape and Reel & Mylar 
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Arbeitsspannung30 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen