IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag5800 | Demoboard PoE transformers

IEEE802.3bt PD Module

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 124 V
IC-Revision1

Beschreibung

There are many manufacturers of Ethernet magnetics. The manufacturers below are just used as examples, we take no responsibility for the suitability or quality of the items listed below. Please visit the manufacturer’s website for the most up-to-date data before selecting the parts.

Eigenschaften

  • 24W continuous and up to 30W peak output power (IEEE802.3at)
  • Low Cost, Low Profile SMT Package (33mm(L) x 22mm(W) x 13mm(H))
  • 89% efficient DC/DC converter
  • 12V and 24V variants available
  • Overload, short-circuit and thermal protection
  • Low output ripple & noise
  • Adjustable output voltage
  • Industrial temperature range
  • Minimal external components required
  • Class 4 IEEE802.3 PD
  • IEEE802.3bt, IEEE802.3at, IEEE802.3af compliant
  • 1500Vdc isolation (input to output)
  • Silvertel “design-in” assistance

Typische Anwendungen

  • PoE applications

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (DC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
Bauform3528 
–
–
–
Länge3.5 mm
Breite2.8 mm
Höhe1.9 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.1 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1200 mA
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz90 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.1 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1000 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge25 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
Endurance 7000
Rippelstrom2184 mA
Leckstrom350 µA
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
Mittelstift Ø2.5 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Nennstrom5000 mA
Arbeitsspannung30 V (DC)
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge18.29 mm
Breite14.7 mm
Höhe9.05 mm
Pad Dimension13.97 mm
–
–
–
–
Raster1270 mm
–
Pins24 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypPoE+ 
Datenrate10GBASE-T 
Ports1 
PoEPoE+ (bis zu 1 A) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur 0 °C up to +70 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität180 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins2 
–
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (DC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins3 
–
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (DC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung250 V (DC)
Bauform0805 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung2000 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen