IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (108)

Macnica LT8316 | Demoboard 12V Output ACDC Board with LT8316+SiC

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-528 V
Ausgang 112 V / 4 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

We have developed an AC/DC reference board capable of 12V output, specialized for industrial equipment such as industrial inverters, power conditioners, and PLCs. It is a reference board for low power consumption and compact AC/DC isolated power supply with built-in rectifier circuit so that AC power can be directly input.It supports single-phase (100V, 200V) and three-phase (200V, 480V) as AC power input, and can be applied to various systems according to customer's application. A DC input terminal is also available as an option.This reference board uses an isolated power flyback controller IC from Analog Devices, Inc. (model: LT8316EFE#TRPBF). Others are designed using SiC FET (Qorvo model: UJ3C120150K3S) and inductor (Wurth Elektronik model: 7447480102).

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 16V to 600V
  • No optical isolator required for regulation
  • Quasi-resonant boundary mode operation
  • Constant current and constant voltage regulation
  • Low ripple light load Burst Mode???? operation
  • Low Quiescent Current: 75μA
  • Programmable current limit and soft start
  • TSSOP package with space for high voltage pins

Typische Anwendungen

  • industrial inverters, power conditioners, and PLCs

Weiterführende Informationen

Von Macnica freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
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
SPECWR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang THT Pressure Clamp WR-TBL, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
–
Nennstrom24 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster7.5 mm
–
Länge15 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung750 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
Nennstrom16 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
–
Länge10 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Höhe12.6 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang THT Pressure Clamp WR-TBL, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
–
Nennstrom24 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster7.5 mm
–
Länge22.5 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung750 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.8 A
Sättigungsstrom 10.9 A
Gleichstromwiderstand1.15 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.1 MHz
VersionGestanzt 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
–
MontageartTHT 
Höhe14.5 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1500 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 10000
Rippelstrom2240 mA
Leckstrom375 µA
Verlustfaktor14 %
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Länge25 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen