IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XMC1404-F064X0200 AA | Demoboard DEMO_IMR_PWR_V1

Power distribution demo board, used in Infineon Mobile Robot (IMR)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

Power distribution demo board, used in Infineon Mobile Robot (IMR)

Eigenschaften

Multiphase step-down converterSupports 6 output channelsOutput current measuring with 16bit ADCUp to 80 V input voltageInterleaved buck converter with 4 phasesPower controller for sleep modesHigh speed CAN transceiver

Typische Anwendungen

  • Mobile Robot

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
Montageart
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Pins
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]520 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused, 624 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]90 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
–
–
–
–
Breite10.2 mm
Höhe4.7 mm
–
–
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom16.6 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%15 A
Gleichstromwiderstand5.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz54 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
–
Gleichstromwiderstand6.49 mΩ
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
Länge10.5 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.3 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit2000 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins8 
–
–
–
Poles8 
Länge11.33 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Länge7.62 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1510 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Breite15.4 mm
Höhe10 mm
–
–
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom13.35 A
Sättigungsstrom 19.1 A
Sättigungsstrom @ 30%22.35 A
Gleichstromwiderstand12.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz7 MHz
–
Verpackungseinheit150 
Gleichstromwiderstand12.5 mΩ
Gleichstromwiderstand13.75 mΩ
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins2 
–
Nennstrom8 A
–
–
Länge16.4 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform10.0 x 10.5 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verlustfaktor8 %
Isolationswiderstand2.12766 MΩ
–
Breite10.3 mm
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Endurance 5000
Rippelstrom390 mA
Impedanz950 mΩ
Leckstrom47 µA
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor20 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 nF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand2.3 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen