IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 1ED3240MC12H | Demoboard REF_9KW2LBOOST

9 kW 2-level boost converter for solar photovoltaic solutions

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung350-400 V
Ausgang 1550 V / 28.3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The reference board is a 2-channel boost converter designed to handle power levels up to 9 kW that features Infineon's CoolSiC™ Schottky diode IDS20G65C5 and XENSIV™ magnetic current sensor. It's high switching frequency reduces size and cost. Additionally, the PCB offers all traces for a third channel and provides connectors for users to integrate their own passive components.

Eigenschaften

Isolated gate driver cardCurrent sensors for each DC inputLarge heat sink for passive coolingFans for high power ratingBuilt-in auxiliary power supply card

Typische Anwendungen

  • Photovoltaic; 1-phase string inverter solutions; 3-phase hybrid inverter solutions; 3-phase string inverter solutions

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Schlüsselweite(mm)
To
Brennbarkeitsklasse
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Version
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Polarität
Ausführung
Pinbeschichtung
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
B(mm)
H(mm)
IR 1(mA)
Ti
Tl(mm)
Pins
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
IR(mA)
L(mH)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 4.7 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V (DC)
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom231 mA
Leckstrom35 µA
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge11 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom255 mA
Leckstrom77 µA
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge11.5 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
–
–
–
–
Endurance 5000
Rippelstrom1850 mA
Leckstrom164.5 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge20 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite1.6 mm
Höhe1.1 mm
Nennstrom [1]2500 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz650 Ω
Maximale Impedanz80 MHz 
Nennstrom 22500 mA
Gleichstromwiderstand0.07 Ω
TypHochstrom 
Nennstrom1500 mA
–
–
–
–
Länge3.2 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
BauformXXL 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionTHT 
Pin Länge5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Breite27.5 mm
Höhe46 mm
–
–
–
Pins4 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.0023 Ω
–
Nennstrom38000 mA
Induktivität1.5 mH
Nennspannung300 V (DC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge48 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.00 mm Wannenstiftleiste, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2 mm
–
Versionmit Verriegelungshebel 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
Pins50 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom2000 mA
–
–
–
–
Länge65.7 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
Pins6 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
Länge8.12 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand10000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom500 mA
–
Nennspannung12 V (DC)
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
Schlüsselweite5 mm
AußengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialMessing 
Länge12 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Stecker Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster3 mm
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Polarität2 
AusführungMit SMT Löt-Tabs 
PinbeschichtungZinn 
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
Nennstrom [1]5000 mA
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
TypVertikal 
Nennstrom5000 mA
–
–
–
–
Länge9.65 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
Pins4 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
Länge5.58 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.00 mm Wannenstiftleiste, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2 mm
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Nennstrom [1]2000 mA
–
–
Pins14 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom2000 mA
–
–
–
–
Länge21.2 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
Breite10 mm
Höhe4 mm
–
InnengewindeM5 
Gewindelänge3.5 mm
Pins8 
–
–
–
–
–
–
Nennstrom85000 mA
–
–
–
MaterialMessing 
–
MontageartTHR 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungLose 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialNylon 66 
Länge6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen