IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP680650Q | Demoboard DDB123R1

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-80 V
IC-Revision1

Beschreibung

The DDB123R1 Demo Board showcases the AP68065xQ/AP68105xQ DC-DC buck converter family, the AP74700AQ ideal diode controller, as well as the use of an EMI input filter. It demonstrates a system-level solution with reverse voltage protection, ISO 7637-2 transient pulse protection (using suitable TVS), EMI filtering that passes CISPR 25 Class 5, and the DC-DC buck converter. The input filter contains a common mode choke with capacitors on either side of it in a Pi configuration. This is connected in series with an LC low pass filter containing an inductor and a capacitor. This combination makes the board CISPR 25 Class 5 compliant.

Typische Anwendungen

  • 48V Automotive Systems
  • General-purpose point-of-load DC-DC power conversion

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 6.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom6.6 A
–
Gleichstromwiderstand29.28 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Bauform5050 
–
Sättigungsstrom @ 30%6.9 A
Gleichstromwiderstand23.7 mΩ
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 120 µH, 2.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität120 µH
Performance Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom1.6 A
Gleichstromwiderstand180 mΩ
Eigenresonanzfrequenz5.2 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
Sättigungsstrom @ 30%2.1 A
Gleichstromwiderstand150 mΩ
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
Z(Ω)
IR(A)
RDC(mΩ)
VR(V (DC))
Wicklungstyp
ISAT,10%(A)
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
SPECWE-MXGA SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom 13.2 A
Sättigungsstrom @ 30%6.8 A
Gleichstromwiderstand28.3 mΩ
Gleichstromwiderstand31.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Performance Nennstrom6.5 A
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMDC Common Mode Data Line Filter, 12.5 µH, 1000 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität12.5 µH
Impedanz1000 Ω
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Nennspannung80 V (DC)
WicklungstypSektional 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen