IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8337-1 | Demoboard EVAL-LT8337-1-AZ

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4-12 V
Schaltfrequenz2000-2400 kHz
Ausgang 112 V / 2.5 A
Ausgang 212 V / 1.35 A

Typische Anwendungen

  • General Purpose Step-Up
  • Battery Powered Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
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
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 0.25 µH, 9.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.25 µH
Performance Nennstrom9.05 A
Sättigungsstrom 18.5 A
Sättigungsstrom @ 30%15.65 A
Eigenresonanzfrequenz150 MHz
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–
–
–
Nennstrom 24000 mA
Gleichstromwiderstand31 mΩ
–
–
MontageartSMT 
Länge3.2 mm
Höhe1.5 mm
Nennstrom9.05 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 8.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom8.2 A
Sättigungsstrom 15.55 A
Sättigungsstrom @ 30%11 A
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
Gleichstromwiderstand17.1 mΩ
Betriebsspannung80 V
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand20 mΩ
–
Pins2 
MontageartSMT 
Länge4.3 mm
Höhe3.1 mm
Nennstrom6.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz150 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand150 mΩ
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.0009 mm
Nennstrom1.5 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
Pins10 
MontageartTHT 
Länge10 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
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
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen