ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit

WE-CBF SMT-Ferrit

Multi-purpose Ferrite

WE-CBF SMT-Ferrit
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0402 1 0.5 0.5 0.25 SMT
0603 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
0805 2 1.2 0.9 0.5 SMT
1206 3.2 1.6 1.1 0.5 SMT
1210 3.2 2.5 1.3 0.5 SMT
1806 4.5 1.6 1.6 0.5 SMT
1812 4.5 3.2 1.5 0.5 SMT
2220 5.6 5.1 - - -

Merkmale

  • Hochwertige Ni-Sn Elektroden
  • Sehr hohe Stromtragfähigkeit bis 10 A
  • AEC-Q200 qualifiziert
  • Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC

Referenzdesigns

  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Ideal als Datenleitungsfilter und zur Versorgungsspannungsentkopplung

Artikeldaten

Alle
0402
0603
0805
1206
1210
1806
1812
2220
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
7427927110SPEC
8 Dateien 10 15 1000 MHz 2800 0.05 High Speed742841
7427927310SPEC
8 Dateien 10 15 800 MHz 2000 0.03 High Current
742792011SPEC
9 Dateien 10 20 1000 MHz 3000 0.025 High Current742790
7427920SPEC
9 Dateien 11 24 1000 MHz 9600 0.15 High Speed742790
74279268SPEC
9 Dateien 15 60 1000 MHz 1900 0.1 High Speed742790
742841
74279273SPEC
9 Dateien 20 30 600 MHz 2000 0.2 High Speed
742792604SPEC
9 Dateien 22 40 1000 MHz 1000 0.05 High Current742790
742792021SPEC
9 Dateien 22 40 1000 MHz 6000 0.008 High Current
742792111SPEC
9 Dateien 26 40 1000 MHz 3000 0.04 High Current
742792603SPEC
9 Dateien 28 45 1000 MHz 4000 0.03 High Current
74279274SPEC
9 Dateien 30 43 500 MHz 1600 0.25 Breitband742790
742792601SPEC
9 Dateien 30 65 1000 MHz 1000 0.03 High Current
742792609SPEC
8 Dateien 30 40 1000 MHz 3000 0.04 High Current
74279206SPEC
9 Dateien 30 55 1000 MHz 3000 0.025 High Current742790
742792310SPEC
9 Dateien 30 50 900 MHz 3000 0.05 High Current
742792030SPEC
6 Dateien 30 39 920 MHz 10000 0.003 High Current
742792112SPEC
9 Dateien 31 52 1000 MHz 3000 0.04 High Current742791
74279201SPEC
9 Dateien 32 70 1000 MHz 2800 0.15 High Speed
7427921SPEC
9 Dateien 32 70 1000 MHz 8100 0.2 High Speed742791
742792605SPEC
9 Dateien 33 50 1000 MHz 2200 0.1 High Speed
742792012SPEC
9 Dateien 33 58 800 MHz 4000 0.008 High Current
74279260SPEC
9 Dateien 40 60 1000 MHz 2200 0.15 High Speed
7427927140SPEC
8 Dateien 47 71 800 MHz 1100 0.4 High Speed742841
742792608SPEC
9 Dateien 47 75 1000 MHz 1300 0.1 High Speed742841
742792117SPEC
9 Dateien 48 90 600 MHz 6000 0.005 High Current
742792114SPEC
9 Dateien 50 82 1000 MHz 3000 0.025 High Current
742792145SPEC
3 Dateien 50 67 830 MHz 12000 0.0019 High Current
742792311SPEC
9 Dateien 52 90 1000 MHz 3000 0.05 High Current
742792015SPEC
9 Dateien 56 230 800 MHz 1800 0.3 Breitband
7427927160SPEC
8 Dateien 60 450 800 MHz 850 0.3 High Speed
74279276SPEC
9 Dateien 60 84 550 MHz 1250 0.35 Breitband
74279267SPEC
9 Dateien 60 110 650 MHz 2000 0.3 High Speed742790
742841
742792602SPEC
9 Dateien 60 110 600 MHz 3000 0.04 High Current742790
742792063SPEC
9 Dateien 60 90 500 MHz 3000 0.025 High Current742790
7427922SPEC
9 Dateien 60 120 1000 MHz 5000 0.2 High Speed
742792410SPEC
9 Dateien 60 120 1000 MHz 6000 0.01 High Current
742792410RSPEC
3 Dateien 60 120 1000 MHz 6000 0.01 High Current
742792312SPEC
9 Dateien 65 110 1000 MHz 3000 0.03 High Current
74279277SPEC
9 Dateien 70 91 500 MHz 800 0.15 Breitband
7427927370SPEC
8 Dateien 70 140 600 MHz 1200 0.09 High Current
742792151SPEC
9 Dateien 70 105 600 MHz 2500 0.3 High Speed
742792510SPEC
9 Dateien 70 120 1000 MHz 6000 0.03 High Current742791
7427927170SPEC
8 Dateien 75 400 800 MHz 650 0.31 High Speed742841
742792064SPEC
9 Dateien 75 300 500 MHz 1700 0.2 High Speed
74279243SPEC
9 Dateien 75 160 1000 MHz 3000 0.025 High Current
7427927280SPEC
8 Dateien 80 140 800 MHz 850 0.25 Breitband
74279261SPEC
9 Dateien 80 350 650 MHz 1000 0.3 High Speed742841
742792062SPEC
9 Dateien 80 200 400 MHz 3100 0.2 Breitband
74279215SPEC
9 Dateien 80 110 2000 MHz 3000 0.03 High Current742791
742792150SPEC
8 Dateien 80 160 550 MHz 4000 0.02 High Current
742792411SPEC
9 Dateien 80 140 1000 MHz 3000 0.04 High Current
742792411RSPEC
3 Dateien 80 140 1000 MHz 3000 0.04 High Current
7427923SPEC
9 Dateien 90 180 1000 MHz 3400 0.3 High Speed
742792017SPEC
8 Dateien 90 120 400 MHz 3500 0.02 High Current
742792711SPEC
8 Dateien 100 200 800 MHz 870 0.3 High Speed742841
742792731SPEC
8 Dateien 100 140 600 MHz 1200 0.09 High Current
742792620SPEC
9 Dateien 100 125 450 MHz 1650 0.15 Breitband
74279207SPEC
9 Dateien 100 140 400 MHz 1000 0.15 High Current
7427928101SPEC
9 Dateien 100 170 880 MHz 7000 0.005 Hochstrom
74279245SPEC
9 Dateien 110 170 600 MHz 4000 0.035 High Current
7427927112SPEC
8 Dateien 120 900 500 MHz 710 0.35 High Speed742841
74279271SPEC
9 Dateien 120 200 600 MHz 1100 0.2 Breitband742790
7427927311SPEC
8 Dateien 120 200 450 MHz 1200 0.09 High Current
742792606SPEC
9 Dateien 120 388 550 MHz 1600 0.35 High Speed742790
742841
74279262SPEC
9 Dateien 120 200 510 MHz 1350 0.3 Breitband742790
742792625SPEC
8 Dateien 120 180 400 MHz 2000 0.05 High Current
74279202SPEC
9 Dateien 120 200 400 MHz 3400 0.1 High Speed742790
742792023SPEC
9 Dateien 120 180 250 MHz 3000 0.03 High Current742790
742792113SPEC
9 Dateien 120 180 500 MHz 3000 0.03 High Current
7427925SPEC
9 Dateien 120 200 800 MHz 6800 0.3 High Speed742791
742792511SPEC
9 Dateien 120 190 600 MHz 3000 0.05 High Current742791
742792025SPEC
8 Dateien 120 160 400 MHz 5000 0.02 High Current
742792621SPEC
9 Dateien 140 430 550 MHz 1250 0.2 High Speed742841
74279203SPEC
9 Dateien 150 250 400 MHz 2400 0.25 High Speed
74279212SPEC
4 Dateien 150 210 280 MHz 2500 0.3 High Speed
74279242SPEC
9 Dateien 150 280 500 MHz 2000 0.5 Breitband
7427928161SPEC
9 Dateien 160 240 610 MHz 5000 0.01 Hochstrom
742792622SPEC
9 Dateien 180 283 410 MHz 1500 0.3 Breitband
742792624SPEC
8 Dateien 180 250 400 MHz 1500 0.09 High Current742790
7427927121SPEC
8 Dateien 220 1300 350 MHz 500 0.8 High Speed742841
742792780SPEC
8 Dateien 220 360 450 MHz 900 0.35 Breitband742790
74279263SPEC
9 Dateien 220 280 350 MHz 1000 0.3 Breitband742790
742792034SPEC
9 Dateien 220 300 240 MHz 2800 0.3 High Speed
742792022SPEC
9 Dateien 220 330 300 MHz 2000 0.05 High Current
742792122SPEC
9 Dateien 220 240 200 MHz 3000 0.3 High Speed742791
74279278SPEC
9 Dateien 240 290 350 MHz 710 0.7 Breitband
7427928251SPEC
9 Dateien 250 300 185 MHz 4000 0.012 High Current
74279272SPEC
9 Dateien 300 400 380 MHz 700 0.8 Breitband742790
74279264SPEC
9 Dateien 300 500 320 MHz 1000 0.35 High Speed
742792640SPEC
8 Dateien 300 1500 250 MHz 750 0.35 High Speed
742792641SPEC
9 Dateien 300 450 250 MHz 2000 0.15 High Current742790
742792035SPEC
9 Dateien 300 450 220 MHz 2300 0.3 High Speed
742792031SPEC
8 Dateien 300 350 200 MHz 3000 0.05 High Current
742792121SPEC
8 Dateien 300 330 110 MHz 3000 0.06 High Current742791
742792037SPEC
9 Dateien 330 375 250 MHz 2000 0.08 High Current742790
742792032SPEC
8 Dateien 400 500 200 MHz 1500 0.3 Breitband
7427927141SPEC
9 Dateien 470 1200 300 MHz 620 0.45 High Speed
742792643SPEC
8 Dateien 470 700 250 MHz 730 0.35 High Speed
742792642SPEC
9 Dateien 470 780 300 MHz 950 0.45 Breitband
742792645SPEC
8 Dateien 470 600 230 MHz 1000 0.2 High Current
742792036SPEC
9 Dateien 470 560 190 MHz 1800 0.3 Breitband
742792124SPEC
9 Dateien 470 500 140 MHz 2700 0.3 Breitband
742792116SPEC
9 Dateien 500 610 150 MHz 2500 0.06 High Current
7427928551SPEC
9 Dateien 550 720 300 MHz 4000 0.035 Hochstrom
7427927161SPEC
8 Dateien 600 1300 300 MHz 510 0.56 High Speed742841
74279279SPEC
9 Dateien 600 660 180 MHz 550 1 Breitband742790
7427927291SPEC
9 Dateien 600 900 250 MHz 510 0.6 Breitband
7427927261SPEC
8 Dateien 600 780 250 MHz 550 0.6 Breitband
742792653SPEC
9 Dateien 600 4500 200 MHz 500 0.65 High Speed742790
742841
74279265SPEC
9 Dateien 600 720 200 MHz 850 0.45 Breitband742790
742792651SPEC
9 Dateien 600 800 200 MHz 1000 0.2 High Current742790
829999STICK
829999BAG
742792042SPEC
9 Dateien 600 3000 180 MHz 900 0.5 High Speed742790
74279204SPEC
9 Dateien 600 700 150 MHz 1500 0.35 Breitband742790
742792041SPEC
9 Dateien 600 700 160 MHz 1500 0.4 Breitband
7427920415SPEC
8 Dateien 600 660 150 MHz 1500 0.3 Breitband
742792040SPEC
9 Dateien 600 700 150 MHz 2000 0.15 High Current742790
829993BAG
742792131SPEC
9 Dateien 600 630 90 MHz 2600 0.3 Breitband
742792133SPEC
8 Dateien 600 750 60 MHz 2500 0.3 Breitband742791
74279218SPEC
9 Dateien 600 700 90 MHz 2000 0.1 High Current742791
742792118SPEC
9 Dateien 600 650 80 MHz 2500 0.07 High Current
742792514SPEC
9 Dateien 600 900 65 MHz 3000 0.04 High Current
74279213SPEC
9 Dateien 600 600 100 MHz 2500 0.3 Breitband
7427928601SPEC
9 Dateien 600 620 125 MHz 4000 0.025 Hochstrom
74279219SPEC
9 Dateien 700 2000 30 MHz 450 0.65 Breitband
742792656SPEC
8 Dateien 750 800 150 MHz 900 0.35 Breitband
742792045SPEC
8 Dateien 750 1000 180 MHz 900 0.3 High Speed
742792515SPEC
9 Dateien 785 1300 60 MHz 3000 0.05 High Current742791
7427927281SPEC
8 Dateien 800 1000 200 MHz 500 0.8 Breitband
7427928801SPEC
9 Dateien 800 880 103 MHz 8000 0.01 Hochstrom
74279244SPEC
9 Dateien 850 1250 50 MHz 1500 0.1 High Current
74279252SPEC
9 Dateien 880 940 108 MHz 4000 0.035 High Current742791
742792796SPEC
8 Dateien 1000 1200 200 MHz 550 1.5 Breitband
742792664SPEC
8 Dateien 1000 1100 120 MHz 680 0.6 High Speed742841
74279266SPEC
9 Dateien 1000 1350 140 MHz 650 0.6 Breitband742790
742792663SPEC
8 Dateien 1000 1100 150 MHz 650 0.85 Breitband
742792662SPEC
9 Dateien 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband
74279205SPEC
9 Dateien 1000 1050 150 MHz 900 0.45 Breitband742790
742792096SPEC
8 Dateien 1000 1000 100 MHz 1000 0.3 High Current
74279214SPEC
9 Dateien 1000 1250 75 MHz 1300 0.45 Breitband742791
742792141SPEC
8 Dateien 1000 1100 90 MHz 1000 0.3 High Current742791
742792161SPEC
8 Dateien 1000 1500 50 MHz 1100 0.5 Breitband
74279246SPEC
9 Dateien 1000 1045 85 MHz 1500 0.09 Breitband
74279269SPEC
9 Dateien 1200 1500 150 MHz 650 0.7 Breitband
74279209SPEC
9 Dateien 1200 1400 150 MHz 1200 0.55 Breitband
742792691SPEC
9 Dateien 1500 1900 140 MHz 650 0.7 Breitband
742792091SPEC
9 Dateien 1500 1500 100 MHz 1000 0.55 Breitband
742792097SPEC
8 Dateien 1500 1800 70 MHz 1000 0.3 High Current742790
742792692SPEC
9 Dateien 1800 2100 130 MHz 500 0.8 Breitband
742792090SPEC
8 Dateien 1800 2000 120 MHz 1000 0.4 Breitband
742792092SPEC
9 Dateien 2000 2000 100 MHz 800 0.6 Breitband
742792693SPEC
9 Dateien 2200 2250 110 MHz 500 0.8 Breitband742790
742792093SPEC
9 Dateien 2200 3000 80 MHz 800 0.6 Breitband742790
742792094SPEC
8 Dateien 2200 2200 100 MHz 1000 0.5 Breitband
742792695SPEC
8 Dateien 2500 3000 80 MHz 450 1 Breitband
742792095SPEC
8 Dateien 2700 2700 100 MHz 1000 0.6 Breitband
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427927110SPEC
7427927310SPEC
742792011SPEC
7427920SPEC
74279268SPEC
74279273SPEC
742792604SPEC
742792021SPEC
742792111SPEC
742792603SPEC
74279274SPEC
742792601SPEC
742792609SPEC
74279206SPEC
742792310SPEC
742792030SPEC
742792112SPEC
74279201SPEC
7427921SPEC
742792605SPEC
742792012SPEC
74279260SPEC
7427927140SPEC
742792608SPEC
742792117SPEC
742792114SPEC
742792145SPEC
742792311SPEC
742792015SPEC
7427927160SPEC
74279276SPEC
74279267SPEC
742792602SPEC
742792063SPEC
7427922SPEC
742792410SPEC
742792410RSPEC
742792312SPEC
74279277SPEC
7427927370SPEC
742792151SPEC
742792510SPEC
7427927170SPEC
742792064SPEC
74279243SPEC
7427927280SPEC
74279261SPEC
742792062SPEC
74279215SPEC
742792150SPEC
742792411SPEC
742792411RSPEC
7427923SPEC
742792017SPEC
742792711SPEC
742792731SPEC
742792620SPEC
74279207SPEC
7427928101SPEC
74279245SPEC
7427927112SPEC
74279271SPEC
7427927311SPEC
742792606SPEC
74279262SPEC
742792625SPEC
74279202SPEC
742792023SPEC
742792113SPEC
7427925SPEC
742792511SPEC
742792025SPEC
742792621SPEC
74279203SPEC
74279212SPEC
74279242SPEC
7427928161SPEC
742792622SPEC
742792624SPEC
7427927121SPEC
742792780SPEC
74279263SPEC
742792034SPEC
742792022SPEC
742792122SPEC
74279278SPEC
7427928251SPEC
74279272SPEC
74279264SPEC
742792640SPEC
742792641SPEC
742792035SPEC
742792031SPEC
742792121SPEC
742792037SPEC
742792032SPEC
7427927141SPEC
742792643SPEC
742792642SPEC
742792645SPEC
742792036SPEC
742792124SPEC
742792116SPEC
7427928551SPEC
7427927161SPEC
74279279SPEC
7427927291SPEC
7427927261SPEC
742792653SPEC
74279265SPEC
742792651SPEC
742792042SPEC
74279204SPEC
742792041SPEC
7427920415SPEC
742792040SPEC
742792131SPEC
742792133SPEC
74279218SPEC
742792118SPEC
742792514SPEC
74279213SPEC
7427928601SPEC
74279219SPEC
742792656SPEC
742792045SPEC
742792515SPEC
7427927281SPEC
7427928801SPEC
74279244SPEC
74279252SPEC
742792796SPEC
742792664SPEC
74279266SPEC
742792663SPEC
742792662SPEC
74279205SPEC
742792096SPEC
74279214SPEC
742792141SPEC
742792161SPEC
74279246SPEC
74279269SPEC
74279209SPEC
742792691SPEC
742792091SPEC
742792097SPEC
742792692SPEC
742792090SPEC
742792092SPEC
742792693SPEC
742792093SPEC
742792094SPEC
742792695SPEC
742792095SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Charakterisierung

High Current Ferrite sind für einen hohen Nennstrom ausgelegt, der sich auf 40 K Eigenerwärmung bezieht.
Anwendungen: Stromversorgungen, DC/DC-Wandler

High Speed Ferrite haben eine geringere Impedanz in niedrigeren Frequenzbereichen. Daher haben sie nur eine geringe Dämpfung auf Signale und konzentrieren sich auf eine bestimmte Störfrequenz.
Anwendungen: USB, IEEE 1394, LVDS

Wide Band Ferrite weisen bereits im Niederfrequenzbereich eine hohe Impedanz auf. Daher sind sie breitbandig über das gesamte Spektrum.
Anwendungen: Steuersignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler

High Frequency Ferrite haben aufgrund eines modifizierten internen Layouts einen erweiterten effektiven Dämpfungsfrequenzbereich. Dadurch ist die Impedanz bei1 GHz bis zu 3 mal höher.
Anwendungen: HDD, schnelle Bussignale und Taktsignale


Bauteilauswahl mit

REDEXPERT

Der schnellste Weg zum passenden Bauteil

REDEXPERT, die Online-Plattform für die einfache Bauteilauswahl und Performance-Simulation basiert auf gemessenen Werten und Bauteilmodellen für akkurateste Informationen.

Registrierte Nutzer profitieren zusätzlich von folgenden Vorteilen:

  • Vergleich von bis zu 16 Produkten
  • Hinzufügen von bis zu 5 Markern
  • Vergleichen von Dämpfungen und Impedanzen in der Artikeltabelle und filtern nach dem höchsten Wert
  • Voller Zugriff auf alle Diagramme, die im .pdf, .png und .svg Format heruntergeladen werden können

Die perfekte Lösung für jede Anwendung

Geben Sie Ihre gewünschte Dämpfung, Frequenz und Systemimpedanzen ein und REDEXPERT schlägt Ihnen geeignete Ferrite vor. Je nach angegebenem System wird die Impedanz über der Frequenz angezeigt.

REDEXPERT kalkuliert dabei die realen Bauteileigenschaften ein, indem der DC-Bias-Strom berücksichtigt wird und liefert somit reale und anwendungsorientierte Informationen.





Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen