Gestion de la chaleur sur les cartes à circuits imprimés

Würth Elektronik a mis au point un concept de gestion de la chaleur intelligent qui utilise la structure des cartes à circuits imprimés pour en évacuer directement la chaleur. Ainsi, les éléments ultra performants sont protégés des échauffements de manière économique, ce qui garantit leur fonctionnement parfait et leur longévité élevée.

Aperçu des principaux atouts de la technologie Heatsink :

  • Les applications Heatsink offrent une gestion thermique optimisée
  • Cartes à circuits imprimés minces pour une bonne conductivité thermique et une résistance de cycle élevée
  • Refroidissement vertical et horizontal combiné
  • Refroidissement vertical par Thermovias ou par association Microvia/Burried Via
  • Refroidissement horizontal par dispersion thermique dans les couches de cuivreet/ou Heatsink
  • Faible résistance thermique
  • Différentes épaisseurs possibles
  • Formes personnalisées possibles
  • Épargne brasage photosensible, différentes surfaces possibles
  • Adapté au câblage par fil (pontage)