Design Kits Signal & Communications
- D-SUB Filter Adapter SetTyp UNC 4/40 |Kapazität 1000 pF
- Design Kit WE-KI HC SMT Hochstrom Keramik Induktivität 0402/0603 - ±2% Tol.Bauform 0402, 0603 |L 1 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 4.7 Ω |IR 170 bis 2300 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.Bauform 0603A |L 1.6 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 2 Ω |IR 150 bis 700 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±2% Tol.Bauform 0603, 0603A |L 1.6 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 2 Ω |IR 150 bis 700 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.Bauform 0805A, 1008A |L 2.2 bis 1000 nH |RDC max. 0.06 bis 3.3 Ω |IR 120 bis 1000 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±2% Tol.Bauform 0805A, 1008A |L 2.2 bis 1000 nH |RDC max. 0.06 bis 3.3 Ω |IR 120 bis 1000 mA
- Design Kit WE-RFI SMT Ferrit Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.Bauform 0805A, 1008A |L 0.47 bis 47 µH |RDC max. 0.5 bis 14 Ω |IR 45 bis 500 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.Bauform 0402A |L 1 bis 120 nH |RDC max. 0.045 bis 2.66 Ω |IR 100 bis 1360 mA
- Design Kit WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±2% Tol.Bauform 0402, 0402A |L 1 bis 120 nH |RDC max. 0.045 bis 2.66 Ω |IR 100 bis 1360 mA
- Design Kit WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0201 - ±5% Tol.Bauform 0201 |L 1 bis 33 nH |RDC max. 0.11 bis 1.5 Ω |IR 110 bis 470 mA
- Design Kit WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.Bauform 0402 |L 1 bis 270 nH |RDC max. 0.1 bis 4.9 Ω |IR 110 bis 300 mA
- Design Kit WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.Bauform 0603 |L 1 bis 470 nH |RDC max. 0.05 bis 2.5 Ω |IR 150 bis 1300 mA
- Design Kit WE-CAIR SMT Luftspulen - ±5% Tol.Bauform 1322, 1340, 3136, 3168, 4248 |L 1.65 bis 120 nH |RDC max. 1.1 bis 17.3 mΩ |IR 1.5 bis 4 A
- Design Kit LAN-Übertrager WE-LAN ERWEITERTBetriebstemperatur -40 °C bis zu +105 °C bis 0 °C bis zu +70 °C |Ports 1
- Design Kit WE-LAN & WERI Connectors ERWEITERTL 120 bis 350 µH |IR 1.5 A |Ports 1x1 |Version SMT
- Design Kit WE-RJ45 LAN TransformerL 110 bis 350 µH |Ports 1x2 bis 1x1 |USB Nein |Version THT
- Design Kit Antenna Matching
- Evaluation Board MaxLinear® SHDSL