ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhotodioden

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
IP typ.
(µA)
ID max.
(nA)
50% typ.
(°)
Produktserie Muster
1540051EC3590SPEC
5 Dateien 940 700 1100 31 30 35WL-TDRB THT Photodiode Round Black
1541141ECA570SPEC
5 Dateien 940 700 1100 2.5 10 150WL-SDSB SMT Photodiode Sideview Black
1541201EEA400SPEC
5 Dateien 940 700 1100 1.8 10 140WL-SDCB SMT Photodiode Chip Black
1540051EA3590SPEC
5 Dateien 940 400 1100 28 30 35WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear
1540801EEA300SPEC
5 Dateien 940 700 1100 1 10 130WL-SDCB SMT Photodiode Chip Black
1541021ECA170SPEC
5 Dateien 940 700 1100 2 10 110WL-SDSB SMT Photodiode Sideview Black
1540031EA4590SPEC
5 Dateien 940 400 1100 40 100 45WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear
1540031EC4590SPEC
5 Dateien 940 750 1100 30 10 45WL-TDRB THT Photodiode Round Black
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
IP typ.
(µA)
ID max.
(nA)
50% typ.
(°)
Produktserie Muster