Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA46 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Vertikal |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66100211622 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 4.78 | Karton | – | |
66100311622 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.32 | Karton | – | |
66100421622 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66100411622 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 9.86 | Karton | – | |
66100511622 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 12.4 | Karton | – | |
66100811622 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 20.02 | Karton | 612690 | |
66101011622 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 50 | PCB | 20 | max. | 25.1 | Karton | – | |
66100611622 | SPEC | 6 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66100711622 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66100911622 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66101211622 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66101411622 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – | |
66101611622 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Männlich | – | – | 3 | – | – | 20 | max. | – | Karton | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
66100211622 | SPEC |
66100311622 | SPEC |
66100421622 | SPEC |
66100411622 | SPEC |
66100511622 | SPEC |
66100811622 | SPEC |
66101011622 | SPEC |
66100611622 | SPEC |
66100711622 | SPEC |
66100911622 | SPEC |
66101211622 | SPEC |
66101411622 | SPEC |
66101611622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: