WE-STAR-CLIP

Merkmale

  • Neuartige Befestigung
  • Vormontage des Clips mit nachträglicher Montage des Klappferrits
  • Klassifizierung des Clips: min. UL94 HB
  • Farbe des Clips: elektrograu, schwarz auf Anfrage

Anwendung

  • Speziell für die Befestigung der STAR-TEC, STAR-TEC LFS, STAR-FIX, STAR-FIX LFS & STAR-GAP Klappferrite
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Passend zu
Design Kit
Alpha-Rack
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-STAR-CLIP
7427722
SPEC26 mm, 16 mm, 29 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge26 mm
Breite16 mm
Höhe29 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Design Kit
Alpha-Rack
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-CLIP
7427711
SPEC26.2 mm, 16.1 mm, 18.5 mm
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge26.2 mm
Breite16.1 mm
Höhe18.5 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Design Kit
Alpha-Rack
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-CLIP
7427713
SPEC26.2 mm, 16.1 mm, 20 mm
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge26.2 mm
Breite16.1 mm
Höhe20 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Design Kit
Alpha-Rack
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: