Merkmale
- Fertig konfigurierter und bestückter RS-485 Filterstick für Testzwecke
- Schnelle Prüfung der Filterwirkung auf das zu testende System
- Unkomplizierte Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien
- Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen, elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
- Filterung direkt an der Schnittstelle
Anwendung
- RS-485 Applikationen mit 9-poligen D-SUB Steckern und Pin Belegung nach PROFIBUS Definition
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|
744222 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | ||
82357050560 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VE ESD Suppressor | ||
885012005013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | ||
885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | ||
618009231221 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw | |
618009231121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw | |
74269241152 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TMSB SMT-Ferrit |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744222 | SPEC | |
82357050560 | SPEC | |
885012005013 | SPEC | |
885012105006 | SPEC | |
618009231221 | SPEC | – |
618009231121 | SPEC | – |
74269241152 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|