IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (108)

Macnica VIPA | Demoboard VIPA reference baseboard

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Von Macnica freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
RDC(Ω)
Typ
Pins
Gender
Ausführung
Haltbarkeit
Interface typ
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
PCB/Kabel/Panel
L(mm)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Kanäle
Polarität
VCh max.(V)
ICh Leak max.(µA)
VBR min.(V)
CCh typ.(pF)
IPeak(A)
VCh Clamp ESD typ.(V)
VESD Contact(kV)
Anwendung
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
L(µH)
Tol. L
Testbedingung L
Qmin.
Testbedingung Q
RDC max.(Ω)
IR(mA)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz330 Ω
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom400 mA
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVS TVS Diode – High Speed Series, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Durchlassspannung [typ.]0.8 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Höhe0.55 mm
–
–
–
–
–
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
AnwendungUSB 1.0 -2.0 Flow Thru Design 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVS TVS Diode – High Speed Series, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Durchlassspannung [typ.]0.8 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Höhe1 mm
–
–
–
–
–
Kanäle4+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]1.2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]12.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
AnwendungEthernet, USB 1.0 -2.0 Double Port 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
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
Länge25.4 mm
Höhe13.55 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungGestanzt 
Datenrate1000BASE-T 
PoEkein-PoE 
Ports1x1 
Tab PositionOben 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün-gelb/grün 
PHY-Chipmoduscurrent 
MontageartTHT 
Shield TabsNein 
Induktivität350 µH
Induktivitätmin. 
Induktivität100 kHz / 100 mV @ 8 mA 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-KI Keramik-SMT-Induktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
Länge1 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
Induktivität0.0068 µH
Induktivität±5% 
Induktivität250 MHz 
Güte20 
Güte250 MHz 
Gleichstromwiderstand0.083 Ω
Nennstrom680 mA
Eigenresonanzfrequenz4800 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Höhe3.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarJa 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom50 mA
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.54 mm Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypVertikal 
Pins2 
GenderMännlich 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
PCB/Kabel/PanelPCB 
Länge5.08 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
Pins5 
GenderBuchse 
–
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
Interface typType AB 
Leiterplattendicke1.2 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungMicro USB 2.0 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1800 mA
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypPush & Push 
Pins8 
GenderBuchse 
AusführungMit Kartenerkennung 
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungMicro SD 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom500 mA
–
–Verfügbarkeit prüfen