IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (108)

Macnica CYPD3125-40 | Demoboard USB3.0 Type-C PD board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The USB3.0 Type-C PD Card is a USB3.0 Type-C evaluation daughter card based on Intel® High-Speed Mezzanine Card (HSMC).The card features Cypress® EZ-USB FX3™ SuperSpeed USB3.0 controller and EZ-PD™ CCG3 Type-C Power Delivery port controller, and can be inserted into an Intel® FPGA evaluation board with HSMC. By inserting this card into an Intel® FPGA evaluation board with HSMC, it is possible to evaluate USB3.0 data transfer, DisplayPort Alternete Mode, and 100W Power Delivery via Type-C connector.The Intel® FPGA Evaluation Board has been tested on the Mpression Sodia with Cyclone® V SoC FPGA.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Eigenschaften

  • USB3.0 evaluation possible with Intel® FPGA evaluation board
  • Built-in Type-C connector
  • USB3.0 data communication
  • DisplayPort Alternete Mode
  • 100W Class PowerDelivery

Weiterführende Informationen

Von Macnica freigegebene Bauteile
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
Bauform
Version
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Montageart
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 4.75 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom4.75 A
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Bauform7345 
VersionRobust 
Pins
Nennstrom3.3 A
MontageartSMT 
Höhe4.5 mm
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0603 
VersionSMT 
Nennstrom1.5 A
MontageartSMT 
Höhe0.8 mm
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand150 mΩ
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
TypAbgewinkelt 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 5x5 mm with ground terminal, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.02 A
VerpackungTape and Reel 
Höhe1.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
TypHorizontal 
Verfügbarkeit prüfen