Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert drahtgewickelte Ferritreihe
Waldenburg, 7. August 2024 – Würth Elektronik bietet WE-RFI jetzt in den Baugrößen 0402 sowie 0603 an und ist als Induktivität für HF-Anwendungen wie auch als Ferrit zur Entstörung nutzbar. Damit reagiert der Hersteller auf die zunehmende Miniaturisierung und ergänzt die bisherigen Modelle (0805 und 1008). Die Bauelemente eignen sich beispielsweise als Tiefpassfilter zur Befilterung von Hochfrequenzrauschen, als Datenleitungsfilter und zur Versorgungsspannungsentkopplung sowie für niederfrequente Funkanwendungen und RFID.
Als drahtgewickelte Ferrite erreichen die WE-RFI auch bei hohen Frequenzen höhere Impedanzen als normale Ferrite, und dies über eine größere Bandbreite. Im Vergleich zu Multilayer-Ferriten zeigen sie kein DC-Bias-Verhalten.
Als HF-Induktivitäten bieten sie hohe Induktivitätswerte von 20 nH bis zu 47 µH. Sie zeichnen sich durch einen niedrigen RDC und infolgedessen einen hohen Nennstrom von bis zu 1,91 A bei 40 K aus. Zu dieser Bauteilgruppe ist ein Design Kit verfügbar, das von Würth Elektronik immer wieder kostenlos aufgefüllt wird, so dass Entwickler Induktivitäten verschiedener Werte stets zur Hand haben.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.