Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert MagI³C-Power-Modul-Reihe um Variable Step Down Modul in LGA-12EP
Mit MagI³C-VDLM präsentiert Würth Elektronik drei Power Module im LGA-12EP-Gehäuse für den 24-V-Industriespannungsbus. Die Module zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Spannungstransienten des 24-V-Bus und einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich von 3,5 V bis 38 V aus. Das nur 10 × 6 × 3,1 mm große Modul ist mit einer Ausgangsstromstärke von 1, 2 und 3 A erhältlich.
Die Power Module der MagI3C-VDLM-Serie bieten eine vollständig integrierte DC/DC-Stromversorgung, die alle wesentlichen Komponenten in einem kompakten Gehäuse vereint: Schaltregler mit integrierten MOSFETs, Controller, Kompensationsschaltung sowie eine abgeschirmte Induktivität. Das Power Modul behält über den gesamten Betriebsbereich eine konstante, wählbare PWM-Schaltfrequenz bei und optimiert so die Ausgangswelligkeit für empfindliche und präzise Anwendungen. Es erreicht Spitzenwirkungsgrade von bis zu 94 Prozent.
Die MagI³C-VDLM-Power-Module zielen auf den Einsatz in Point-of-Load-DC/DC-Applikationen am 24-V-, 12-V- und 5-V-Bus ab. Typische Einsatzbereiche umfassen die Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik, Industrieelektronik und Telekommunikation. Das Modul eignet sich ideal zur Versorgung von Schnittstellen, Mikrocontrollern, Mikroprozessoren, DSPs und FPGAs. Es weist ein hervorragendes EMV-Verhalten auf und ist konform mit der Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.