05. Mai 2026
Bauelemente

Flacher Draht und hohe Effizienz

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die drei Standardgrößen der Flachdrahtinduktivität WE-SFIA

SMT-Flachdrahtinduktivität für Automobilelektronik

Unter der Bezeichnung WE-SFIA stellt Würth Elektronik eine neue Serie von Flachdrahtinduktivitäten in den Bauformen 2010, 2013 und 2016 vor. Die Induktivitäten überzeugen durch einen außergewöhnlich niedrigen Gleichstromwiderstand und einen erweiterten Temperatureinsatzbereich von ‑40°C bis +180°C. Die WE-SFIA ist als Katalogbauteil erhältlich, kann aber auch als Basis für kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.  

Die WE-SFIA-Induktivitäten sind konzipiert für hocheffiziente DC/DC Converter im Automotivumfeld wie Single- und Polyphase-Wandler sowie für Buck- und Boost-Converter mit hohen Sättigungsströmen von bis zu 150 A. Weitere Einsatzgebiete als Filterspule sind Batteriemanagement-, Motor-, Audio- und Infotainment-Applikationen.

Die verwendete Flachdrahttechnologie bietet bei Spulen eine Reihe von Vorteilen: Sie ist mechanisch robuster und ermöglicht eine engere, gleichmäßigere Wicklung sowie eine bessere Wärmeableitung. Flachdrahtwicklungen bieten zudem eine größere Querschnittsfläche, wodurch der elektrische Widerstand reduziert wird. Dadurch ergibt sich eine höhere Strombelastbarkeit, was mit deutlichen Vorteilen bei der Bewältigung von transienten Stromspitzen verbunden ist. Auch fallen Wechselstromverluste wie Skin-Effekt bei hochfrequenten Anwendungen deutlich niedriger aus als bei vergleichbaren Runddraht-Varianten.

Kompakt und effizient

Durch ein optimiertes Kernmaterial erreicht Würth Elektronik bei WE-SFIA ein verbessertes magnetisches Sättigungsverhalten als handelsübliche Vergleichsprodukte. Die Produktserie WE-SFIA zeichnet sich als kompakt, hoch temperaturbeständig und energieeffizient aus. Damit eröffnen sich für Entwicklerinnen und Entwickler neue Gestaltungsspielräume. Die Flachdrahtinduktivitäten sind mit Werten von 0,33 µH bis 4,7 µH verfügbar. Weitere Induktivitätswerte sind auf Anfrage möglich.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich