17. Juni 2026
Bauelemente

Leicht und schnell zur Abschirmung

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-FNCS (Flexible Nanocrystalline Sheets) – eine einfache und kostengünstige EMV-Lösung.

Würth Elektronik stellt nanokristalline EMI-Schutzfolie vor

Würth Elektronik erweitert das Portfolio seiner EMV-Produkte um die nanokristalline Folie WE-FNCS. Die äußerst flexiblen und dünnen, von einer PET-Deckschicht geschützten nanokristallinen Lagen werden in Form von Klebebändern und Abschnitten geliefert. Sie dämpfen elektromagnetische Störsignale im Frequenzbereich von rund 10 Hz bis 120 MHz. Mit der Folie lassen sich beispielsweise Gehäuse elektronischer Geräte leicht und kostengünstig ohne den Einsatz von Mu-Metall EMV-konform ausstatten.

Sowohl Emissionen als auch Störungen von außen können bei EMV-Prüfungen, etwa für die Einhaltung von Normen wie CISPR 32, zur Herausforderung für Entwicklerinnen und Entwickler werden, insbesondere im unteren Frequenzbereich. Komponenten wie Leistungstransformatoren, Gleichtaktdrosseln (CMCs), DC/DC-Wandler, Wechselrichter, Schaltnetzteile, Hall-Sensoren oder medizinische Systeme wie MRT-Geräte können unerwünschte Magnetfelder erzeugen oder von solchen beeinflusst werden.

Die nanokristallinen WE-FNCS-Folien bieten eine effektive und einfach anzuwendende Lösung zur Unterdrückung von EMI in solchen Anwendungen. Sie können zudem die Effizienz von Systemen zur drahtlosen Energieübertragung steigern, indem sie den Magnetfluss lenken und Streufelder reduzieren.

Magnetische Permeabilität anpassbar

WE‑FNCS ist ein hochleistungsfähiger magnetischer Absorber, der speziell zur Unterdrückung von niederfrequenten elektromagnetischen Störungen (EMI) entwickelt wurde. Seine nanokristalline Struktur sorgt für eine außergewöhnlich hohe magnetische Permeabilität und eine hohe Flusssättigung, wodurch eine gleichmäßige Dämpfung im gesamten Nieder- und Mittelfrequenzbereich gewährleistet ist. Durch Anpassung der Anzahl der internen nanokristallinen Schichten lässt sich die Absorptionsleistung skalieren, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Mehrschichtige Konfigurationen mit maßgeschneiderten Permeabilitäten ermöglichen es, die Abschirmwirkung einer Lösung zu optimieren, dünn, flexibel und einfach zu integrieren. Dies zahlt sich besonders in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot aus.

Eine schwarze PET-Deckschicht sorgt für die erforderliche elektrische Isolierung auf der Oberseite, während eine Acrylklebstoffschicht auf der Unterseite die Montage der Folie in der Produktion oder auch in fertigen Geräten vereinfacht. Sowohl die obere als auch die untere Schicht sind durch eine Folie geschützt, die bei der Applikation des Absorbers entfernt wird.

WE-FNCS wird von Würth Elektronik auf Wunsch hinsichtlich Format und Schichtkonfiguration auch kundenspezifisch angepasst geliefert. Würth Elektronik bietet außerdem technische Unterstützung bei der Produktintegration.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich